(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全スニーカー 8800シリーズ 8818N 紺静電仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全スニーカー 8800シリーズ 8818N 紺静電仕様

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,690円
税込価格
7,359円

人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴。【特長】・発泡ポリウレタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
  • 規格詳細:
    JIS T 8103ED-O/C3/人工皮革製/SE合格
  • 標準重量(g):
    810
  • 先芯素材:
    ACM樹脂
  • 靴底素材:
    ポリウレタン2層底
  • 甲被素材:
    人工皮革
  • 内容量:
    1足

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

安全スニーカーの外観

安全スニーカーの外観

  • 先芯 : ACM樹脂先芯
  • 甲被 : 人工皮革
  • ソール : 発泡ポリウレタン2層底
  • 標準重量 : 810g
  • JIS T 8103ED-0/C3/人工皮革製/SE合格
  • 電気抵抗値 : 1.0×10^5~^8Ω(23℃、C3)
  • 色 : 紺
  • 寸法 : 25.0cm
  • 足幅サイズ : EEE
  • 質量 : 770g
優れた屈曲性で、フレキシブルな動きにフィット

優れた屈曲性で、フレキシブルな動きにフィット

クッション性に優れたウレタン2層底

クッション性に優れたウレタン2層底

ACM樹脂先芯

ACM樹脂先芯

底面

底面

品番寸法
(cm)
足幅
サイズ
質量
(g)
8818BUS-23.523.5EEE710
8818BUS-24.024.0EEE730
8818BUS-24.524.5EEE750
8818BUS-25.025.0EEE770
8818BUS-25.525.5EEE790
8818BUS-26.026.0EEE810
8818BUS-26.526.5EEE830
8818BUS-27.027.0EEE850
8818BUS-27.527.5EEE870
8818BUS-28.028.0EEE890
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
1足

1個

6,690( 7,359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
1足

1個

6,690( 7,359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
1足

1個

6,690( 7,359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
1足

1個

6,690( 7,359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴。
【特長】
・発泡ポリウレタン2層底を採用し、優れたクッション性と耐磨耗性を持たせたプロスニーカー。
・甲被には人工皮革と通気性の高いメッシュ素材を使用し、ムレにくく快適な履き心地。
・クッション性に優れた発泡ポリウレタン2層底。
・規格:JIST8103ED-O/C3/人工皮革製/SE合格。
・マジックテープタイプ。
・甲被に人工皮革を採用した静電保護靴。
【用途】
・軽く、クッション性が良いため、一般的な軽作業用に便利。
・静電気帯電防止機能を備えているため、火気厳禁作業等での利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全スニーカー 8800シリーズ 8818N 紺静電仕様

安全スニーカー 8800シリーズ 8818N 紺静電仕様

    甲プロテクター

    甲プロテクター

      作業靴(軽ダッシュ150)

      作業靴(軽ダッシュ150)

        作業靴用中敷シートカップインソール

        作業靴用中敷シートカップインソール

          静電作業靴 ELEPASS307

          静電作業靴 ELEPASS307

            静電安全靴/作業靴取り替え用インソール 004

            静電安全靴/作業靴取り替え用インソール 004

              作業靴用中敷シート

              作業靴用中敷シート

                静電保護靴 セーフティックPW7050

                静電保護靴 セーフティックPW7050

                  静電作業靴 エレパスクリーンブーツ SU551 ホワイト

                  静電作業靴 エレパスクリーンブーツ SU551 ホワイト

                    メーカー シモン エンゼル TULTEX ミドリ安全 ミドリ安全 シモン トラスコ中山 ミツウマ ミドリ安全
                    通常価格 6,690円 2,360円 1,643円 595円 7,188円 645円 941円 10,640円 10,210円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 作業靴 関連品 作業靴 中敷 作業靴 中敷 中敷 作業靴 作業靴
                    形状 短靴 - 短靴 - 短靴 - - 短靴 半長靴
                    耐油性 あり - なし - - - - なし -
                    静電気帯電防止機能 あり - なし なし あり - なし あり あり
                    甲被タイプ マジック式 - ひも無し - マジック式 - - マジック式 ファスナー

                    安全スニーカー 8800シリーズ 8818N 紺静電仕様のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q JIST8103静電保護靴合格品ですか?
                    A
                    はい。合格品です。

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました