(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,264円 ~ 15,307円
税込価格
13,490円 ~ 16,838円

1986年発売の安全靴の定番商品、履きやすさ、快適さを追求し続けるロングセラー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 材質4:
    中敷:カップインソール
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 CI/S/P1/F2合格

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

安全靴の外観

安全靴の外観

  • 規格 : JIS T 8101革製S種(普通作業用)EF合格
  • 先芯 : ワイドACM樹脂先芯
  • 甲被 : 牛革(型押ソフト)
  • ソール : 発泡ポリウレタン2層底
  • 標準重量 : 1055g(26.0cm)
  • JIS 付加的性能かかと部の衝撃エネルギー吸収性E合格 : 安全靴のJIS規格でJIS T 8101の付加的性能かかと部の衝撃エネルギー吸収性E合格品。
  • JIS付加的性能耐滑性F合格 : 安全靴のJIS規格でJIS T 8101の付加的性能 耐滑性F合格品。
  • ワイドACM樹脂先芯 : 鋼製先芯と同等の強度を持ち、しかも軽量なワイドACM樹脂先芯(Advanced Composite Material:先端複合素材)。
  • 2層底 : 合成ゴム底の耐摩耗性、耐油性とEVAスポンジによる衝撃吸収性を併せ持つソール。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
標準重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4957520107800
368-1017
940
37-38
5
6
1055(両足)
1足

1個

13,330( 14,663円 )

1日目

24
4957520107817
368-1025
960
38
5 1/2
6.5
1055(両足)
1足

1個

13,549( 14,904円 )

1日目

25
4957520107831
368-1041
1005
39-40
6 1/2
7.5
1055(両足)
1足

1個

13,549( 14,904円 )

1日目

25.5
4957520107848
368-1050
1030
40
7
8
1055(両足)
1足

1個

12,264( 13,490円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
4957520107855
368-1068
1055
41
7 1/2
8.5
1055(両足)
1足

1個

13,549( 14,904円 )

1日目

26.5
4957520107862
368-1076
1080
41-42
8
9
1055(両足)
1足

1個

13,995( 15,395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
4957520107879
368-1084
1105
42
8 1/2
9.5
1055(両足)
1足

1個

13,549( 14,904円 )

1日目

27.5
4957520107886
368-1092
1130
43
9
10
1055(両足)
1足

1個

15,307( 16,838円 )

1日目

28
4957520107893
368-1106
1155
43-44
9 1/2
10.5
1055(両足)
1足

1個

13,549( 14,904円 )

1日目

29
4957520107916
816-6107
1200
-
-
-
-
-

1個

14,000( 15,400円 )

5日目

30
4957520107930
816-6108
1300
-
-
-
-
-

1個

14,000( 15,400円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1986年発売の安全靴の定番商品、履きやすさ、快適さを追求し続けるロングセラー安全靴。
【特長】
・抜群のホールド感「シモン・フィッティング・システム(SFS)」搭載。
・歩行時の足のぶれによる疲労感・ストレスを軽減し、安全性・快適性をさらにアップ
・耐滑性に優れている(JIS規格の付加的性能F合格)。ロングライフデザイン賞受賞。
・クッション性に優れた発泡ポリウレタン2層底でマジックテープタイプ。
・くるぶしやスネなど守る範囲が大きく、ズボンの裾を収納し引っかかりを防止することが可能。
・土砂や水、異物等が靴の中に入りにくく、蒸気や高温部への直接接触からも足を守る。
【用途】
・保線作業、建築物解体作業、土木作業、高所作業等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒

2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒

    安全靴 7500シリーズ 7522黒

    安全靴 7500シリーズ 7522黒

      安全靴 8500シリーズ 8538黒

      安全靴 8500シリーズ 8538黒

        2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7517黒

        2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7517黒

          ユニット 安全靴(編上靴)

          ユニット 安全靴(編上靴)

            超耐滑樹脂先芯入りスニーカー グッデイ

            超耐滑樹脂先芯入りスニーカー グッデイ

              静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴

              静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴

                安全靴(半長靴)

                安全靴(半長靴)

                  2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒

                  2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒

                    安全靴 シモンスター SS22黒

                    安全靴 シモンスター SS22黒

                      安全長靴 85704

                      安全長靴 85704

                        安全中編マジック

                        安全中編マジック

                          安全靴 8500シリーズ 8511黒

                          安全靴 8500シリーズ 8511黒

                            メーカー シモン シモン シモン シモン ユニット トラスコ中山 シモン ユニット シモン シモン ジーベック エンゼル シモン
                            通常価格 12,264円 6,484円 10,597円 6,000円 10,872円 3,762円 8,092円 14,654円 5,700円 7,777円 5,652円 6,262円 6,791円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   2日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品
                            形状 長編上靴 - 長編上靴 短靴 編上靴 - - 半長靴 短靴 - 長靴 編上靴 短靴
                            耐油性 あり あり あり あり なし - あり なし なし あり なし なし あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし あり なし なし - あり なし なし なし なし なし あり

                            2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            できません。革製品ケア用品を使用してください。

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました