(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 7500シリーズ 7522黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 7500シリーズ 7522黒

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,484円 ~ 12,616円  特別価格 
税込価格
7,132円 ~ 13,878円  特別価格 

履きやすさ、快適さを追求し続けるロングセラー安全靴。【特長】・抜群のホールド感...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 規格詳細:
    JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
  • 内容量:
    1足

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

安全靴の外観

安全靴の外観

  • 規格 : JIS T 8101革製S種(普通作業用)EF合格
  • 先芯 : ワイドACM樹脂先芯
  • 甲被 : 牛革(型押ソフト)
  • ソール : 発泡ポリウレタン2層底
  • 標準重量 : 890g(26.0cm)
  • JIS S種 普通作業用 : 安全靴のJIS規格でJIS T 8101 S種(普通作業用)合格品。
  • JIS 付加的性能かかと部の衝撃エネルギー吸収性E合格 : 安全靴のJIS規格でJIS T 8101の付加的性能かかと部の衝撃エネルギー吸収性E合格品。
  • JIS付加的性能耐滑性F合格 : 安全靴のJIS規格でJIS T 8101の付加的性能 耐滑性F合格品。
  • ワイドACM樹脂先芯 : 鋼製先芯と同等の強度を持ち、しかも軽量なワイドACM樹脂先芯(Advanced Composite Material:先端複合素材)。
  • ポリウレタン2層底 : 高発泡と低発泡のウレタンを組み合わせた、クッション性と耐久性に優れたソール。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質4
規格
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

11,218( 12,340円 )

1日目

25
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

11,218円

10,844

( 11,928円 )

1日目

25.5
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

9,400( 10,340円 )

3日目

26
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

6,484( 7,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26.5
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

6,484( 7,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

6,484( 7,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27.5
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

6,484( 7,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
-
-
-
-
-
-
-
-
1足

1個

6,484( 7,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23.5
4957520101006
157-8448
790
中敷:カップインソール
JIST8101CI/S/P1/F2合格
37
5.5
5.5
1足

1個

11,218( 12,340円 )

1日目

24
4957520101013
157-8456
810
中敷:カップインソール
JIST8101CI/S/P1/F2合格
38
5 1/2
6.5
1足

1個

11,218( 12,340円 )

1日目

25.5
4957520101044
157-8481
870
中敷:カップインソール
JIST8101CI/S/P1/F2合格
-
-
-
1足

1個

9,472( 10,419円 )

1日目

一部当日出荷可能

26
4957520101051
157-8499
890
中敷:カップインソール
JIST8101CI/S/P1/F2合格
41
7 1/2
8.5
1足

1個

10,990( 12,089円 )

1日目

26.5
4957520101068
157-8502
910
中敷:カップインソール
JIST8101CI/S/P1/F2合格
41~42
8
9
1足

1個

10,990( 12,089円 )

1日目

27
4957520101075
157-8511
930
中敷:カップインソール
JIST8101CI/S/P1/F2合格
42
8 1/2
9.5
1足

1個

10,990( 12,089円 )

1日目

27.5
4957520101082
157-8529
950
中敷:カップインソール
JIST8101CI/S/P1/F2合格
43
9
10
1足

1個

10,990円

10,624

( 11,686円 )

1日目

28
4957520101099
157-8537
970
中敷:カップインソール
JIST8101CI/S/P1/F2合格
43~44
9 1/2
10.5
1足

1個

12,616( 13,878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

履きやすさ、快適さを追求し続けるロングセラー安全靴。
【特長】
・抜群のホールド感「シモン・フィッティング・システム(SFS)」搭載
・歩行時の足のぶれによる疲労感・ストレスを軽減し安全性・快適性をさらにアップ
・耐滑性に優れる(JIS規格の付加的性能F合格)
・クッション性に優れた発泡ポリウレタン2層底で1986年発売の安全靴の定番商品
・ロングライフデザイン賞受賞の屈曲性に優れた甲被デザイン
・くるぶし上くらいまでを守り、短靴と比べ土砂や水、異物等が靴の中に入りにくい
【用途】
・運搬作業、台車運搬作業等に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 7500シリーズ 7522黒

安全靴 7500シリーズ 7522黒

    2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7517黒

    2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7517黒

      2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒

      2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7538黒

        2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒

        2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒

          安全靴 8500シリーズ 8511黒

          安全靴 8500シリーズ 8511黒

            安全靴 7500シリーズ 7544黒

            安全靴 7500シリーズ 7544黒

              安全靴 シモンスター SS22黒

              安全靴 シモンスター SS22黒

                ユニット 安全靴(編上靴)

                ユニット 安全靴(編上靴)

                  安全中編上靴CF

                  安全中編上靴CF

                    安全靴(熱圧着底仕様) FD22

                    安全靴(熱圧着底仕様) FD22

                      耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11

                      耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11

                        安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                        安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                          安全靴 安全短靴サンダル

                          安全靴 安全短靴サンダル

                            メーカー シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン ユニット ミドリ安全 シモン シモン シモン エンゼル
                            通常価格 6,484円 6,000円 12,264円 5,700円 6,791円 11,553円 7,777円 10,872円 11,346円 7,640円 16,721円 7,808円 6,043円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            耐油性 あり あり あり なし あり あり あり なし あり あり あり あり なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり なし なし なし - なし なし なし なし
                            甲被タイプ ひも式 ひも無し マジック式 ひも式 ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも式 ひも式 ひも式 ひも無し ひも無し

                            安全靴 7500シリーズ 7522黒のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            工場内現場作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/10
                            さすがシモン製で、耐滑性も良く、重量も軽く考えていた通りでした。安く買えて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全靴
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/09
                            足とのなじみが早く、硬すぎずちょうどいい質感なのでおすすめです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            作業に使用しています。クッション性もあり、立っていても疲労感があまりなく、歩きやすいので気に入って長年使用しています。油を使う環境ではありませんが、履きやすいので良いと思います。価格的にも特に気になりません。納期も問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            できません。革製品ケア用品を使用してください。

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました