(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

虫取りクリーナー 4L/18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

虫取りクリーナー 4L/18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,933円
税込単価
7,626円

【特長】・車のボディ・フロントガラスなどにこびりついた虫の残がいや鳥のフンをフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • トラスココード:
    853-6121
  • 補足説明:
    黄色液体
  • 内容量:
    1缶(18L)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観:黄色液体

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BE16

1缶(18L)

1個

6,933( 7,626円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のボディ・フロントガラスなどにこびりついた虫の残がいや鳥のフンをフッ素系界面活性剤のはたらきで強力に除去。
・またガラス面の油膜なども強力に除去。
・※季節商品につき、欠品や納品に遅れが生じる場合がございますのでご了承下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

虫取りクリーナー 4L/18Lの型番BE16のページです。
型番BE16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

虫取りクリーナー 4L/18L

虫取りクリーナー 4L/18L

    ガラスクリーナー

    ガラスクリーナー

      ガラス美人

      ガラス美人

        クリンビューpro

        クリンビューpro

          海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

          海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

            海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

            海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

              国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

              国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

                【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

                  海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ

                  海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ

                    中継用端子台 STBシリーズ

                    中継用端子台 STBシリーズ

                      端子台付中継ボックス 100

                      端子台付中継ボックス 100

                        変換アダプター

                        変換アダプター

                          BNCコネクタ用 ショートプラグ

                          BNCコネクタ用 ショートプラグ

                            メーカー 横浜油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ミスミ ミスミ Panasonic ミスミ ミスミ タカチ電機工業 ミスミ 明工社 ヒロセ電機
                            通常価格 6,933円 655円 2,810円 560円 1,178円 1,345円 414円 414円 6,244円 470円 5,120円 1,047円 5,037円
                            通常出荷日 3日目   7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 液体 スプレー 液体 スプレー - - - - - - - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 - - - - - - - - -
                            トラスココード 853-6121 - - - - - - - - - - - -
                            補足説明 黄色液体 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(18L) - - - - - - - - - - - -

                            虫取りクリーナー 4L/18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガラスクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました