(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルジースクレーパー600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブルジースクレーパー600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,732円
税込単価
3,005円

【特長】・塗装、床材などの剥離作業に。・ふっ素樹脂コーティングなので接着材等が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 長さ(mm):
    600
  • 重さ(g):
    575
  • 刃:
    ノンスリット替刃(大)0.5mm厚計5枚付
  • 適応刃:
    LB-10NS・LB-50NS・LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH
  • 内容量:
    1本

Loading...

製品特長・仕様

ダブルジースクレーパー600 バネ内蔵クリップ機構説明図

ブレード交換時に脱落を防ぐバネ内蔵クリップ機構

型番長さ重さ仕様
153663600mmノンスリット替刃
(大)0.5mm厚
計5枚付
575gノンスリット替刃5枚付
フッ素樹脂コーティングヘッド
大型鋼製グリップエンド
大型ダブルネジ
バネ内蔵安全クリップ機構
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

153663

1本

2個

2,732( 3,005円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装、床材などの剥離作業に。
・ふっ素樹脂コーティングなので接着材等が付着してもきれいにはがせます。
・握りを追求したグッドグリップコンセプト。
・力を入れやすく、握りやすいグリップ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルジースクレーパー600の型番153663のページです。
型番153663に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルジースクレーパー600

ダブルジースクレーパー600

    パーフェクトヘラ ならし

    パーフェクトヘラ ならし

      竹棒 約10~25ミリ 8021

      竹棒 約10~25ミリ 8021

        パーフェクトスクレーパー はがし

        パーフェクトスクレーパー はがし

          コーキングヘラ NO.4

          コーキングヘラ NO.4

            PPヘラ 白

            PPヘラ 白

              TRUSCO シリコンスプーン

              TRUSCO シリコンスプーン

                コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                  シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

                  シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

                    スクレーパーH型

                    スクレーパーH型

                      井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)

                      井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)

                        コーキングヘラ NO.1

                        コーキングヘラ NO.1

                          井上工具 ソフトコーキングヘラ

                          井上工具 ソフトコーキングヘラ

                            メーカー ムラテックKDS TJMデザインタジマツール 大塚刷毛製造 TJMデザインタジマツール ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン トラスコ中山 SK-11 SK-11 TJMデザインタジマツール 井上工具 ハンディ・クラウン 井上工具
                            通常価格 2,732円 3,365円 167円 3,093円 415円 233円 830円 128円 230円 7,687円 470円 348円 173円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   9日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー コーキングへら パテベラ その他 コーキングへら コーキングへら スクレーパー その他 コーキングへら コーキングへら
                            長さ(mm) 600 - - - - - - - - - - - -
                            重さ(g) 575 - - - - - - - - - - - -
                            ノンスリット替刃(大)0.5mm厚計5枚付 - - - - - - - - - - - -
                            適応刃 LB-10NS・LB-50NS・LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH - - - - - - - - - - - -

                            ダブルジースクレーパー600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました