完全ノンフロンのエアダスター。【特長】・グリーン購入法適合商品で、HFC152...
完全ノンフロンのエアダスター。HFC152aを使用した従来のエアダスターに比べ、1缶で40kgのCO2削減効果 ※2
使用ガス:DME+CO2、容量:223g(350ml)、可燃性、エクステンションノズル付属(φ0.97(内径0.97mm)/長さ135mm)
エクステンションノズル
逆さで使用しても液の噴射がない安全設計。
少ない量でもたくさん使える
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使用でき、携帯性にも優れている。
温室効果ガス削減
従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果※2を得ることができます。
本製品に使用しているガスは可燃性です。火や高温物、電気火花の付近では使用しないでください。引火・爆発する恐れがあります。
特にシュレッダーなど気密性の高い電気製品には絶対に使用しないでください。
キーボード
光学機器
レンズ
ホーザン エアダスター Z-288の型番Z-288のページです。
型番Z-288に関する仕様情報を記載しております。