(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,953円
税込単価
15,348円

ブレーキ、パーツ洗浄剤として詰め替えタイプの遅乾性。【特長】・ブレーキライニン...

詳細情報を確認する

Loading...

ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプの仕様について

製品名製品コード荷姿
ブレーキ&パーツクリーナー Sタイブ303016L/CN

第4類、第1石油類、危険等級2、火気厳禁、有機側適用外品

保管及び廃棄方法

  • 保管時には必ず密封し、直射日光の当たる所、凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や水、湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かないでください。
  • 廃棄の際は、条例や法令に従い廃棄してください。

この商品の使用方法について

  • ※ 本品は原液使用です。
  1. 1.洗浄面が冷えていることを確認してください。
  2. 2.噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、吹き付けてください。
  3. 3.乾燥後、落ちにくい汚れにはもう一度吹き付けてください。(地域、季節等条件により乾燥時間が変わることがあります)
  4. 4.必要に応じて布やブラシ等を使用して洗浄してください。

この商品の使用上の注意について

  • 保管時には必ず密封し、直射日光の当たる場所、凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や水・湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かないでください。
  • 廃棄の際は、条例や法令に従い廃棄してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB14

1缶(16L)

1個

13,953( 15,348円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーキ、パーツ洗浄剤として詰め替えタイプの遅乾性。
【特長】
・ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース等の汚れを簡単に洗浄。
・空き缶廃業を解消。
【用途】
・ブレーキ部分の洗浄やライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に最適。
・オイルフィルター、オイルエレメント等、交換部廻りのオイル汚れ落としに利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプの型番CB14のページです。
型番CB14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ

ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ

    ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)

    ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)

      ブレーキ&パーツクリーナーN-840

      ブレーキ&パーツクリーナーN-840

        ブレーキクリーナー ブレークリーン

        ブレーキクリーナー ブレークリーン

          テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

          テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

            αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

            αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

              モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

              モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

                スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

                スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

                  クリーナーキャブ No.1014

                  クリーナーキャブ No.1014

                    パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

                    パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

                      レクトラクリーン No.1012

                      レクトラクリーン No.1012

                        メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                        メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                          スーパークリーン脱脂洗浄剤 ST(24本)

                          スーパークリーン脱脂洗浄剤 ST(24本)

                            メーカー 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 呉工業 コスモビューティ トラスコ中山 コスモビューティ 住鉱潤滑剤 呉工業 呉工業 呉工業 コスモビューティ マークテック
                            通常価格 13,953円 13,953円 10,933円 817円 540円 15,317円 467円 4,327円 900円 900円 1,000円 547円 19,325円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            種類 液体 液体 スプレー スプレー スプレー 液体 - 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 中速乾 / 遅乾 速乾 強力 / 中速乾 強力 速乾 速乾 - - 強力 強力 / 速乾 強力 速乾 速乾
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 - - - - - - 非該当
                            PRTR 非該当 該当 非該当 - - - - - - - - - 非該当
                            消防法分類 該当 該当 該当 - - 該当 - 該当 - - - - 該当

                            ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ブレーキ部分.ブレーキダストの洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            以前他のところで購入したものより匂いが良い。.以前のものは.強烈なにおいがしました.。洗浄にもよいです。長持ちするみたいです。。工場の人の意見です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました