(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

離型剤 高粘度シリコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

離型剤 高粘度シリコーン

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

汎用タイプのシリコーン離型剤。【特長】・熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使え...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    ~250℃
  • 危険物種類:
    第四類第一石油類
  • 危険物量(ml):
    25
  • 補足説明:
    250℃以下で使用
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

熱安定性に優れ、高粘度シリコーンを使用した離型剤

汎用タイプの離型剤。

汎用タイプの離型剤。

わずかな塗布量で高い離型効果を発揮。

わずかな塗布量で高い離型効果を発揮。

離型剤 高粘度シリコーンの主な特長について

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

製品仕様

選定サポート情報

主 剤耐熱温度二次加工離型性
熱可塑性熱硬化性ゴムシリコーン、フッ素
シリコーン200~250℃二次加工はできません。×

成分

  • 脂肪族系炭化水素
  • シリコーンオイル
  • LPG
  • 第4類第一石油類 25ml 危険等級2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

122

1本(420ml)

6個

560( 616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用タイプのシリコーン離型剤。
【特長】
・熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
・わずかな塗布量で優れた離型効果を与えます
・高粘度シリコーン使用
・持続性が良い
・ゴム成型品の離型
・熱安定性に優れています(耐熱200~250℃)
【用途】
・PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂
・フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂
・プラスチック成型品の離型に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

離型剤 高粘度シリコーンの型番122のページです。
型番122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

離型剤 高粘度シリコーン

離型剤 高粘度シリコーン

    離型剤 低粘度シリコーン

    離型剤 低粘度シリコーン

      離型剤 フッ素系 タイプR

      離型剤 フッ素系 タイプR

        離型剤 植物油脂系

        離型剤 植物油脂系

          シャトルプロテクターFS

          シャトルプロテクターFS

            変性シリコーンスプレー

            変性シリコーンスプレー

              植物油系離型剤スミモールドPV2

              植物油系離型剤スミモールドPV2

                ミスミ シリコーンスプレー

                ミスミ シリコーンスプレー

                  グラファイトスプレー FC-169

                  グラファイトスプレー FC-169

                    BNリリーズ

                    BNリリーズ

                      スミモールドFA

                      スミモールドFA

                        NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                        NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                          ファイン・ドライFB-4

                          ファイン・ドライFB-4

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 ミスミ ファインケミカルジャパン オーデック 住鉱潤滑剤 アズワン ファインケミカルジャパン
                            通常価格 560円 560円 1,080円 690円 1,261円 890円 1,000円 4,500円 1,393円 27,838円 3,528円 3,636円 2,574円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 フッ素系 その他 シリコン系 シリコン系 その他 シリコン系 その他 その他 フッ素系 - フッ素系
                            使用温度範囲 ~250℃ ~250℃ ~250℃ ~300℃ - - <60℃ - ~400℃ - 0~200℃ - -60~280℃
                            危険物種類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 - - - - - - - - -
                            危険物量(ml) 25 25 - 95 - - - - - - - - -

                            離型剤 高粘度シリコーンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内、作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/29
                            他の製品を使用してましたが、こちらは安いのにこちらに変更しました。シリコーンの製品でこちらはおススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 離型剤が付着した成型品にホットスタンプはができますか?
                            A
                            基本的にシリコーンの上に塗料は乗らないため、難しいです。
                            Q 離型剤高粘度シリコーンの粘度について教えてください。
                            A
                            10Stです。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました