(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

離型剤 フッ素系 タイプR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

離型剤 フッ素系 タイプR

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

ノンシリコーンタイプ。【特長】・少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    フッ素系
  • 使用温度範囲:
    ~250℃
  • 危険物容量(ml):
    100
  • 危険物種類:
    第四類第一石油類
  • 補足説明:
    250℃以下で使用
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

熱安定性に優れ、あらゆる樹脂の成型に対応可能な離型剤

ノンシリコーンタイプ。

ノンシリコーンタイプ。

エアゾールタイプで均一に塗布が可能。

エアゾールタイプで均一に塗布が可能。

シリコーン型の離型。

シリコーン型の離型。

超切削スプレーの主な特長について

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

製品仕様

選定サポート情報

主 剤耐熱温度二次加工離型性
熱可塑性熱硬化性ゴムシリコーン、フッ素
特殊フッ素化合物200 ~ 250℃二次加工として
塗装、メッキ等ができます。

成分

  • 脂肪族系炭化水素
  • アルコール類
  • 特殊フッ素化合物
  • LPG
  • 第4類第一石油類 100ml 危険等級2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

637

1本(420ml)

1個

1,080( 1,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンシリコーンタイプ。
【特長】
・少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます
・シリコーンオイルを一切含まない
・熱安定性に優れています(耐熱200~250℃)
・ゴム、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂の離型にも優れています
・ノンシリコーンなので接点障害等電気的な悪影響がありません
・エアゾールタイプなので均一に塗布でき、持続性に優れる
【用途】
・プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に
・各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

離型剤 フッ素系 タイプRの型番637のページです。
型番637に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

離型剤 フッ素系 タイプR

離型剤 フッ素系 タイプR

    離型剤 低粘度シリコーン

    離型剤 低粘度シリコーン

      離型剤 植物油脂系

      離型剤 植物油脂系

        離型剤 高粘度シリコーン

        離型剤 高粘度シリコーン

          シャトルプロテクターFS

          シャトルプロテクターFS

            変性シリコーンスプレー

            変性シリコーンスプレー

              植物油系離型剤スミモールドPV2

              植物油系離型剤スミモールドPV2

                ミスミ シリコーンスプレー

                ミスミ シリコーンスプレー

                  グラファイトスプレー FC-169

                  グラファイトスプレー FC-169

                    BNリリーズ

                    BNリリーズ

                      NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                      NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                        スミモールドFA

                        スミモールドFA

                          ファイン・ドライFB-4

                          ファイン・ドライFB-4

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 ミスミ ファインケミカルジャパン オーデック アズワン 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン
                            通常価格 1,080円 560円 690円 560円 1,261円 890円 1,000円 4,500円 1,393円 27,838円 3,636円 3,528円 2,574円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー
                            商品タイプ フッ素系 シリコン系 その他 シリコン系 シリコン系 シリコン系 その他 シリコン系 その他 その他 - フッ素系 フッ素系
                            使用温度範囲 ~250℃ ~250℃ ~300℃ ~250℃ - - <60℃ - ~400℃ - - 0~200℃ -60~280℃
                            危険物容量(ml) 100 - - - 100 42 - - - - - - -
                            危険物種類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 - - - - - - - - -

                            離型剤 フッ素系 タイプRのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            樹脂型
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/21
                            リピートとなります。
                            離型剤としては安価で良いです。
                            離型性も他の製品と比べても遜色なく使用しております。

                            今後も購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            粘着テープの品物の加工時に離型として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            粘着テープの品物の加工時に離型として10年以上使用しています。シリコン系が使えないのでフッ素系で選定しました。熱が加わらない環境で使用しています。粘着材がベタベタしているところのレールの部分に塗って使っていますが、塗った時と塗ってない時では雲泥の差があります。もう少し安いとランニングコストが下がって助かります。納期については特に問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐TPE=サーモプラスチックエラストマーという熱可塑性エラストマーの離形に使えますか?
                            A
                            はい、使えます。
                            Q 塗装時のマスキング剤として使用することは可能でしょうか。
                            A
                            透明で、垂れたり広がったりするため、使用はおすすめしません。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました