(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩素フリー超切削スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩素フリー超切削スプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

塩素&活性イオウ フリータイプ。【特長】・塩素、リン、活性イオウ、重金属を含ま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    難溶性
  • 特長1:
    塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難削材まで幅広い材料に使用可能。塩素未使用のためダイオキシンの発生はなく、分別廃棄の面倒もなし。鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配なし
  • 用途:
    各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工など切削時の潤滑。
  • 危険物種類:
    第四類第三石油類
  • 危険物容量(mL):
    252
  • 使用温度範囲(℃):
    100℃以下
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

塩素化パラフィン等を不使用で、環境に配慮した切削潤滑剤

塩素、活性イオウフリーの超切削スプレー。

塩素、活性イオウフリーの超切削スプレー。

難削材のタッピングや切削時の潤滑油として最適。

難削材のタッピングや切削時の潤滑油として最適。

超切削スプレーの主な特長について

環境対応商品。

環境対応商品。

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

2種類のスプレー方式。

2種類のスプレー方式。

製品仕様

性能/性状

  • 比重:0.955
  • 不活性イオウ:0.5%以下
  • 融着荷重:2,452N
  • 銅板腐食:1a(100℃×1hr)
  • 動粘度(40℃):4407cSt
  • 極圧性:1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
  • 使用温度範囲:100℃以下

成分

  • 鉱油
  • 防錆剤
  • 極圧添加剤
  • LPG
  • 第4類第三石油類 252ml 危険等級3
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

114

1本(420ml)

6個

1,040( 1,144円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塩素&活性イオウ フリータイプ。
【特長】
・塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難削材まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です
・イオウ系添加剤による不快臭がありません
・塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません
・鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配がありません
【用途】
・ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材の切削時の潤滑油に最適
・各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩素フリー超切削スプレーの型番114のページです。
型番114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩素フリー超切削スプレー

塩素フリー超切削スプレー

    塩素フリータッピングスプレー

    塩素フリータッピングスプレー

      ステンカット(切削潤滑剤)

      ステンカット(切削潤滑剤)

        TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

        TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

          植物性切削油“サスがレボー”

          植物性切削油“サスがレボー”

            N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

            N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

              BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

              BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                超切削オイル

                超切削オイル

                  モリタッピングスプレー 高性能切削用

                  モリタッピングスプレー 高性能切削用

                    タッピングスプレーアドモスAS-02

                    タッピングスプレーアドモスAS-02

                      楽じゃけん 超切削オイル

                      楽じゃけん 超切削オイル

                        BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                        BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                          タッピングオイル/スプレー

                          タッピングオイル/スプレー

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 レプコ トラスコ中山 R-GOT イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 ダイゾーニチモリ 友和 R-GOT 友和
                            通常価格 1,040円 780円 1,140円 1,072円 2,646円 1,515円 1,877円 3,660円 2,314円 1,844円 684円 1,772円 992円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   7日目   1日目~   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - 液状 スプレー スプレー スプレー - -
                            性質 難溶性 難溶性 不水溶性 難切削 油性 生分解性 油性 不水溶性 難切削 油性 難切削 油性 難切削
                            特長1 塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難削材まで幅広い材料に使用可能。塩素未使用のためダイオキシンの発生はなく、分別廃棄の面倒もなし。鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配なし - 塩素系極圧添加剤の効果で、溶着を防止し、ステンレスなどの難削剤に効果を発揮。刃先の磨耗を減らし、工具の寿命を延ばします。切削速度を速め作業能率を高める。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼付けを防止。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます - - - - 塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削剤まで幅広い材料に使用可能。塩素未使用のためダイオキシンの発生はなく、分別廃棄の面倒もなし。鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配なし - - - - -
                            用途 各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工など切削時の潤滑。 - ステンレス、アルミ、銅、チタン合金など難削剤のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工などの切削時の潤滑。 - - - - 各種金属や非金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工など切削時の潤滑。 - - - - -
                            危険物種類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 - - - - 第四類第三石油類 - - - - -

                            塩素フリー超切削スプレーのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
                            金型部品加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/23
                            以前から使用しております。他社と比べた訳では無いのですが、性能に問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス加工時
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/16
                            難削材でも、きれいに仕上がります。
                            スプレータイプなのでピンポイントに無駄なく潤滑できます。
                            他社製品より少し値が張りますが、性能面は間違いないでしょう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真鍮切削など
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/05
                            スプレー式なので、吹きつけながら切削できるため、安全でとても良いです。
                            このスプレーを使えば快削ではない真鍮もとてもきれいに削れます。
                            塩素フリーで手についても嫌な気もしません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップの加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/12
                            スプレーなので使いやすく性能もかなり良いです。
                            ですが良いので使う頻度が増えるほど経費がかさんでしまうのでもう少し安価であったらなと思い星四つで。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ板切削加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/02
                            くっ付きなく、熱も持たずスムーズに加工ができます。
                            ドライ加工のマシニングなので、切削スプレーは重宝します。
                            タップ加工の時にも使用します。
                            使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アルミや真鍮にも使えますか?
                            A
                            はい、使用できます。

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました