(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレー用洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスプレー用洗浄剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,960円
税込単価
5,456円

帯電防止剤配合・マルチ脱脂洗浄剤。【特長】・ディスプレーパネル面、タッチパネル...

詳細情報を確認する

Loading...

帯電防止剤が配合されたディスプレー用洗浄剤

ディスプレーパネル面やガラス面の指紋や汚れを簡単に除去できる洗浄剤。 容量:4L、法定分類表記:第4類アルコール類 4L 危険等級2

ディスプレーパネル面やガラス面の指紋や汚れを簡単に除去できる洗浄剤。
容量:4L、法定分類表記:第4類アルコール類 4L 危険等級2

PRTR 非該当:環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
  • PRTR 非該当:環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
  • 有機則 非該当:健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

ディスプレー用洗浄剤の使用例

アミューズメント機器のメンテナンス洗浄、磁器ヘッド、カセット、ICカードなどの清掃に。

アミューズメント機器のメンテナンス洗浄、磁器ヘッド、カセット、ICカードなどの清掃に。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

269

1本(4L)

1個

4,960( 5,456円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止剤配合・マルチ脱脂洗浄剤。
【特長】
・ディスプレーパネル面、タッチパネル面やガラス面の指紋や汚れを簡単に除去可能。
・アルコールを含有し乾燥が速く冬場の作業や寒冷地でも凍結しない。
・速乾性でパネル面やガラス面の拭き取りムラがなく、白渣が残らない。
・帯電防止剤を配合しているので、静電気の発生を抑える。油性マジックの拭き取りが可能。
【用途】
・テレビ、パソコン、カーナビ等のディスプレー、タッチパネルディスプレーの洗浄に便利。
・ガラス製品、窓ガラス、鏡の洗浄・複写機、OA機器に最適。
・電気製品の外装、乳白色プラスチック、ガラスの洗浄に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレー用洗浄剤の型番269のページです。
型番269に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレー用洗浄剤

ディスプレー用洗浄剤

    マルチクリーナーN JIP268

    マルチクリーナーN JIP268

      脱脂洗浄剤 メカファインメイト

      脱脂洗浄剤 メカファインメイト

        CFC Free 電子機器用クリーナー

        CFC Free 電子機器用クリーナー

          オーバーホールクリーナー Z-294

          オーバーホールクリーナー Z-294

            KURE フォーミングクリーナープロ

            KURE フォーミングクリーナープロ

              スーパークリーン 420ml

              スーパークリーン 420ml

                ストロングパワークリーン

                ストロングパワークリーン

                  420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)

                  420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)

                    強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

                    強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

                      パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

                      パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

                        メカファインメイトOH-2

                        メカファインメイトOH-2

                          アルカリイオン水S

                          アルカリイオン水S

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル ITW ホーザン 呉工業 ファインケミカルジャパン 鈴木油脂工業 エスコ ITW 呉工業 日本メカケミカル 鈴木油脂工業
                            通常価格 4,960円 1,430円 2,590円 3,770円 1,650円 1,000円 893円 3,143円 1,210円 3,075円 900円 2,090円 3,143円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 液体 液体 スプレー 液体 スプレー - スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー 液体
                            特性 速乾 速乾 強力 / 速乾 - 中速乾 - - - 強力 / 速乾 強力 / 速乾 強力 / 速乾 強力 / 速乾 -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - 非該当 - - - - - - 非該当 -
                            PRTR 非該当 非該当 該当 - 該当 - - - - - - 該当 -
                            消防法分類 非該当 該当 非該当 - 該当 - - - - - - 非該当 -

                            ディスプレー用洗浄剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました