(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーングリース NX512

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーングリース NX512

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円

白色グリース(白色固体潤滑剤配合)。【特長】・浸透性があり、細部にグリースが行...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
  • 耐食性:
  • 耐アルカリ性:
  • 特長1:
    密着性、耐食性、耐水、耐酸、耐アルカリ性、浸透性に優れます。
  • 用途1:
    バイク及び各種チェーンの潤滑
  • 危険物等級:
    第四類第一石油類
  • 危険物容量(ml):
    120
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~120
  • 内容量:
    1ケース(300ml×3本)

Loading...

耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れた白色極圧浸透グリス

水がかかっても性能が低下しない白色極圧浸透グリス

水がかかっても性能が低下しない白色極圧浸透グリス

  • 基油:鉱油
  • 増ちょう剤:リチウム石鹸
  • JIS分類:0号
  • ちょう度:約370
  • 融着荷重:1,961N
  • 耐熱性:100℃
  • 塩水噴霧:120時間
  • 使用温度範囲:-15~+120℃
  • 第四類第一石油類 120ml 危険等級2
  • PRTR非該当 有規則非該当
特長

特長

  • 耐水性:水を吸ったり、変質したりせず、水に対して強い製品
  • 2種類のスプレー方式:広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧が可能。
  • 逆さ吹き:逆さまにしてスプレー可能(どの角度でもできるわけではありません)。
  • PRTR 非該当:環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
  • 有機則 非該当:健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

チェーングリースの使用例

狭い隙間へのグリース注入に。飛び散りやグリースがタレて問題になる部位の潤滑に。

狭い隙間へのグリース注入に。飛び散りやグリースがタレて問題になる部位の潤滑に。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

512

1ケース(300ml×3本)

6個

1,010( 1,111円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

白色グリース(白色固体潤滑剤配合)。
【特長】
・浸透性があり、細部にグリースが行きわたります
・シールチェーン等のOリングに影響がありません
・密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない
・耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます
・水がかかっても性能が低下しません
・白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります
・耐食性に優れます
・2種類のスプレー方法が選べる2wayキャップ採用
・逆さ吹きスプレー機能が加わり使いやすさがアップ
【用途】
・各種チェーン、フォークリフト等の潤滑、ユニックのワイヤー潤滑に便利
・バイク及び各種チェーンの潤滑(シールチェーン対応)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーングリース NX512の型番512のページです。
型番512に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーングリース NX512

チェーングリース NX512

    ソフトグリーススプレー

    ソフトグリーススプレー

      ブレーキラバーグリース NX23

      ブレーキラバーグリース NX23

        シリコーングリーススプレー NX26

        シリコーングリーススプレー NX26

          コネクタ用防湿グリース

          コネクタ用防湿グリース

            リチウムグリース,内容量…420ml

            リチウムグリース,内容量…420ml

              東レ ペルガンZスプレー 300ML

              東レ ペルガンZスプレー 300ML

                生分解性グリーススプレー JIP821

                生分解性グリーススプレー JIP821

                  BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                  BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                    FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

                    FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

                      FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                      FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                        長期潤滑グリス チェーンルブ

                        長期潤滑グリス チェーンルブ

                          FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                          FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スガイケミー ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン
                            通常価格 1,010円 810円 1,160円 1,940円 958円 991円 4,559円 940円 4,961円 1,619円 1,165円 1,623円 1,457円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   2日目   1日目   9日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   6日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            耐水性 × × - × × × × - ×
                            耐食性 × × - - × × × - - ×
                            耐アルカリ性 × × - × - × × × × - - ×
                            特長1 密着性、耐食性、耐水、耐酸、耐アルカリ性、浸透性に優れます。 - - - - - - - - - - - -

                            チェーングリース NX512のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            主にエレベーターのチェーンに対するグリスアップに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            主にエレベーターのチェーンに対するグリスアップに使用しています。スプレータイプで作業性が良くグリスの密着、浸透性の良い商品です。噴射時の飛散も軽減されているのでピンポイントに使える良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました