(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンカット(切削潤滑剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンカット(切削潤滑剤)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

高極圧潤滑と反溶着性に優れた切削潤滑剤。【特長】・塩素系極圧添加剤の効果で、溶...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    不水溶性
  • 特長1:
    塩素系極圧添加剤の効果で、溶着を防止し、ステンレスなどの難削剤に効果を発揮。刃先の磨耗を減らし、工具の寿命を延ばします。切削速度を速め作業能率を高める。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼付けを防止。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます
  • 用途:
    ステンレス、アルミ、銅、チタン合金など難削剤のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工などの切削時の潤滑。
  • 危険物種類:
    第四類第三石油類
  • 危険物容量(mL):
    198
  • 使用温度範囲(℃):
    100℃以下
  • 内容量:
    330ml

Loading...

刃先の摩耗を減らし、切り粉の排出をスムーズにして焼き付きを防ぐ潤滑油

ステンレス・アルミ等の切削潤滑剤。

ステンレス・アルミ等の切削潤滑剤。

難削材のタッピングや切削時の潤滑油として最適。

難削材のタッピングや切削時の潤滑油として最適。

ステンカットの主な特長について

強力タイプ。

強力タイプ。

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

製品仕様

性能/性状

融着荷重4903N
銅板腐食1a(100℃×1hr)
動粘度(40℃)36cSt
不活性イオウ
使用温度範囲100℃以下

成分

  • 鉱油
  • 油性剤
  • 塩素系極圧添加剤等
  • 防錆剤
  • LPG
  • 第4類第三石油類 198ml 危険等級3
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111

330ml

6個

1,140( 1,254円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高極圧潤滑と反溶着性に優れた切削潤滑剤。
【特長】
・塩素系極圧添加剤の効果で、溶着を防止し、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します
・刃先の磨耗を減らし、工具の寿命を延ばします
・切削速度を速め、作業能力を高めます
・切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます
・仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます
【用途】
・ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンカット(切削潤滑剤)の型番111のページです。
型番111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンカット(切削潤滑剤)

ステンカット(切削潤滑剤)

    塩素フリータッピングスプレー

    塩素フリータッピングスプレー

      塩素フリー超切削スプレー

      塩素フリー超切削スプレー

        TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

        TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

          超切削オイル

          超切削オイル

            BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

            BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

              植物性切削油“サスがレボー”

              植物性切削油“サスがレボー”

                BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                  N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                  N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                    タッピングオイル/スプレー

                    タッピングオイル/スプレー

                      モリタッピングスプレー 高性能切削用

                      モリタッピングスプレー 高性能切削用

                        SANARU アンカールーブG-771

                        SANARU アンカールーブG-771

                          楽じゃけん 超切削オイル

                          楽じゃけん 超切削オイル

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) R-GOT レプコ R-GOT トラスコ中山 友和 トラスコ中山 佐鳴 友和
                            通常価格 1,140円 780円 1,040円 1,072円 3,660円 1,877円 2,646円 1,772円 1,515円 992円 2,314円 5,608円 684円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   7日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー 液状 - - - スプレー - スプレー - スプレー
                            性質 不水溶性 難溶性 難溶性 難切削 不水溶性 油性 油性 油性 生分解性 難切削 難切削 - 難切削
                            特長1 塩素系極圧添加剤の効果で、溶着を防止し、ステンレスなどの難削剤に効果を発揮。刃先の磨耗を減らし、工具の寿命を延ばします。切削速度を速め作業能率を高める。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼付けを防止。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます - 塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難削材まで幅広い材料に使用可能。塩素未使用のためダイオキシンの発生はなく、分別廃棄の面倒もなし。鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配なし - 塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削剤まで幅広い材料に使用可能。塩素未使用のためダイオキシンの発生はなく、分別廃棄の面倒もなし。鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配なし - - - - - - - -
                            用途 ステンレス、アルミ、銅、チタン合金など難削剤のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工などの切削時の潤滑。 - 各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工など切削時の潤滑。 - 各種金属や非金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工など切削時の潤滑。 - - - - - - - -
                            危険物種類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 - 第四類第三石油類 - - - - - - - -

                            ステンカット(切削潤滑剤)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            ねじ加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/05
                            スプレータイプなのでちょっともったいない気もしますが、切れ味については問題ないので使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステン加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/02
                            以前は他社の安い商品を使用していましたが今回からこのスプレータイプに変更してみました。切れ味がいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品追加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/13
                            銅製品の追加加工に使用しました。
                            ノズルが使いやすいです。
                            3本セットも使いやすいです。
                            性能にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました