(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,431円
税込単価
24,674円

工業用機械部品などに付着したあらゆる油汚れを落とします。【特長】・長時間使える...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 特性詳細:
    逆さ噴射
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • 性質:
    非水溶性液体
  • 用途詳細:
    グリース・油汚れを素早く洗浄!!
  • 補足説明:
    ジャンボ840型
  • 内容量:
    1ケース(840ml×30本)

Loading...

必要な量の塗布が可能、逆さにしても使える脱脂洗浄剤

お徳用サイズ・840型エアゾール(洗浄液:588ml)

お徳用サイズ・840型エアゾール(洗浄液:588ml)

MARKTEC 脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FTの特長

比重引火点(Tag)乾燥性消防法(第4類)
0.67-20℃以下速乾性第一石油類

この商品の使用上の注意

  • アクリル、スチレン、ABSなどの可塑性プラスティックには適しません。
  • 材質の判らないものは、あらかじめ支障のない部分でテストしてください。
  • 可燃性につき、火気には充分にご注意ください。
  • ※ この製品は家庭用品・事務用品ではありません、専門知識を持つ技術者のための工業用製品です。
  • ※ 事故防止のため、使用前に製品に表示された警告・注意事項等をよく読んで、正しく使用してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-FT-JUMBO

1ケース(840ml×30本)

1パック

30個入り

22,431( 24,674円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工業用機械部品などに付着したあらゆる油汚れを落とします。
【特長】
・長時間使えるロングライフ設計のため、脱脂洗浄剤コスト・原単位の削減に効果的です
・840型エアゾールの洗浄液量は″お徳用サイズ″(洗浄液:588mL)です
・必要な量の塗布が可能で、″経済的″です
・″逆さにしても使える″ので、楽々洗浄を実現
・速すぎず・遅すぎず、最適な乾燥時間で″最適洗浄″を実現
・今、お使いの洗浄剤より、″2倍以上お得″です
【用途】
・各種金属部品等の脱脂洗浄
・機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤、その他の汚れ除去
・接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄
・塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄
・シールを貼り付ける時の接着面の脱脂洗浄
・マジックインキの除去など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)の型番PC-FT-JUMBOのページです。
型番PC-FT-JUMBOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)

    スーパークリーン脱脂洗浄剤 ST(24本)

    スーパークリーン脱脂洗浄剤 ST(24本)

      テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

      テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

        FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

        FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

          オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

          オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

            パーツクリーナー(速乾タイプ)

            パーツクリーナー(速乾タイプ)

              スーパークリーン 420ml

              スーパークリーン 420ml

                ストロングパワークリーン

                ストロングパワークリーン

                  脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                  脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                    ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

                    ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

                      840ml パーツクリーナー

                      840ml パーツクリーナー

                        グリラー鉱油用

                        グリラー鉱油用

                          パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

                          パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

                            メーカー マークテック マークテック コスモビューティ サンデーペイント タセト 呉工業 ファインケミカルジャパン 鈴木油脂工業 スリーボンド ダイゾーニチモリ エスコ 横浜油脂工業 友和
                            通常価格 22,431円 19,325円 540円 1,436円 1,441円 780円 893円 3,143円 1,596円 1,283円 910円 18,696円 753円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー - スプレー 液体 -
                            特性 速乾 速乾 速乾 - 強力 強力 / 速乾 - - - - 速乾 強力 速乾
                            有機則 非該当 非該当 - - - - - - - - - 非該当 非該当
                            PRTR 該当 非該当 - - - - - - - - - 該当 非該当
                            消防法分類 該当 該当 - - - - - - - - - 非該当 該当

                            脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納期はどのくらいですか?
                            A
                            御注文後、3~5営業日以内に出荷致します。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました