(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST【12個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,823円 ~ 12,742円  特別価格 
税込価格
11,905円 ~ 14,016円  特別価格 

生物や環境に優しい、天然原料・化粧品原料を主成分として使用した染色浸透の探傷剤...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 危険物種別:
    第四類第三石油類
  • 性質:
    非水溶性液体
  • 適合規格:
    JIS-Z-2343-2/ISO-3452-2

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

鉄のような金属や非金属にも使える、生物や環境に優しい探傷剤

天然原料・化粧品原料を主成分として使用したエコチェック

天然原料・化粧品原料を主成分として使用したエコチェック

MARKTEC エコチェック 現像剤 ER−STの仕様について

品名PRTR法消防法有機溶剤中毒予則
分類性質
エコチェックER-ST該当せず第一石油類非水溶性液体該当せず
  • 容量:450型エアゾール、600型エアゾール
  • JIS-Z-2343-2およびISO-3452-2適合
  • 消防法:第四類第一石油類(水溶性液体)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
補足説明
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般材料用450型
1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

10,823( 11,905円 )

3日目

一般材料用JUMBO-600型
1ケース(600ml×12本)

1パック

12個入り

12,742円

12,383

( 13,621円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生物や環境に優しい、天然原料・化粧品原料を主成分として使用した染色浸透の探傷剤。
【特長】
・人や環境への安全性を追求している。
・液量アップ33%・作業能率アップ・ゴミの減少で環境改善・経済効果がさらに加速されます。
・毒性の低いエチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低い(許容濃度が大きい)ので、作業環境が大幅に改善されます。
【用途】
・設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に利用可能。
・金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。
・非金属材料:セラミック・ガラス・プラスティック等の表面に見られる欠陥。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

    エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

    エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

      エコチェック現像剤 ED-ST

      エコチェック現像剤 ED-ST

        スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

        スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

          スーパーチェック現像剤 UD-ST

          スーパーチェック現像剤 UD-ST

            スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

            スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

              スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

              スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

                “αタンショウスプレー”(現像液)

                “αタンショウスプレー”(現像液)

                  スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                  スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                    エコチェック 浸透液 EP-ST

                    エコチェック 浸透液 EP-ST

                      キズチェック洗浄/除去液

                      キズチェック洗浄/除去液

                        キズチェック現像液

                        キズチェック現像液

                          “αタンショウ”(洗浄液)

                          “αタンショウ”(洗浄液)

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 マークテック マークテック ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ トラスコ中山
                            通常価格 10,823円 17,979円 13,615円 17,979円 12,393円 13,091円 9,775円 915円 18,980円 1,546円 747円 1,037円 19,272円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目   5日目   2日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー 液体
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            危険物種別 第四類第三石油類 第四類第三石油類 第四類第一石油類 第四類第三石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 - - - - - -
                            性質 非水溶性液体 水溶性液体 水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 - - - - - -

                            MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納期はどのくらいですか?
                            A
                            御注文後、3~5営業日以内に出荷致します。

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました