軽量に特化した樹脂製のエアーマイクログラインダー。【特長】・ユニースタイルの軽...
エアマイクログラインダー ULightの外観
エアマイクログラインダー ULightのセット内容
エアマイクログラインダー ULightの寸法図
(単位:mm)
製品名 | ULight |
---|---|
品番 | 5000031 |
パッケージ重量 | 250(g) |
パッケージ寸法 | 100×220×70(mm) |
セット内容 | ・ULight ・エアホース1.5m ・ホースバンド2個 ・オーバーホース ・クィックジョイント ・セットピン ・スパナ ・軸付砥石 |
本製品は女性の作業者をターゲットとして開発されました。
樹脂製なので軽量。同じく樹脂製の樹脂製のため冷たくなりにくい。
金属製のボディに比べ柔らかなボディデザインなど。
また、導入しやすいようお求め安い価格帯に設定してあります。
軽量に特化した樹脂製のエアーマイクログラインダー。
【特長】
・ユニースタイルの軽快ツール
・振動や熱、磨耗に強く安心して使用いただけます
・軽量ならではの長時間作業や女性作業者にも最適です
・樹脂ボディのため断熱性が高く持ち手が冷えません
・伝統のUHT高性能ベーンモーター採用
・ベアリングは上位機種のMSGシリーズと同じものを同数使用
・エアーモータも同じ形状でコンパクト&パワフル
・購入したその日から使えるようにエアホース、排気ホース、継手がセット
【用途】
・金属加工後のバリ取りや面取り、金型研磨
・その他回転工具として多彩な先端工具を使い様々な加工に
Loading...
マイクロハンドツール U Light ユーライトの型番U-LIGHTのページです。
型番U-LIGHTに関する仕様情報を記載しております。