(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ G2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダ G2A

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
32,701円
税込単価
35,971円

【特長】・セーフティスロットル装置:ヨコタのグラインダーは、安全に作業していた...

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    50
  • 無負荷回転数(rpm):
    17000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    4
  • 適応砥石寸法(内径)(mm):
    9.5
  • 排気方向:
    側方
  • 全長(mm):
    154.5
  • 本体・関連商品:
    本体
  • トラスココード:
    176-9138
  • 本体形状:
    アングル型
  • 重量(g):
    700
  • 付属品:
    スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウタホイールスクリュ(1ヶ)

Loading...

製品特長・仕様

規格表

小型ディスクグラインダ G2A 規格表

標準付属品:スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウタホイールスクリュ(1ヶ)

使用方法・使用事例

使用方法

ヨコタのグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロットル装置を内蔵しています。

小型ディスクグラインダ G2A 使用方法

始動スロソトルハンドルをモーターケース側(矢印(1))に押し手前(矢印(2))OFF→ONに徐々に回して下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G2A

1個

32,701( 35,971円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティスロットル装置:ヨコタのグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロットル装置を内蔵しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ G2Aの型番G2Aのページです。
型番G2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ G2A

ディスクグラインダ G2A

    ディスクグラインダ G4-SA

    ディスクグラインダ G4-SA

      ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

      ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

        強力消音ディスクグラインダ

        強力消音ディスクグラインダ

          エアーアングルグラインダー

          エアーアングルグラインダー

            エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

            エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

              ディスクグラインダー SI-2500

              ディスクグラインダー SI-2500

                バーコ エアディスクグラインダー

                バーコ エアディスクグラインダー

                  ディスクグラインダー SI-2505L

                  ディスクグラインダー SI-2505L

                    ディスクグラインダ G7-SA

                    ディスクグラインダ G7-SA

                      強力ディスクグラインダ G7A

                      強力ディスクグラインダ G7A

                        エアーディスクグラインダー GT-DG100

                        エアーディスクグラインダー GT-DG100

                          フレキシブルヘッドカットオフツール

                          フレキシブルヘッドカットオフツール

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 信濃機販 ヨコタ工業 空研 瓜生製作 信濃機販 バーコ 信濃機販 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ベッセル エス・ピー・エアー
                            通常価格 32,701円 33,478円 22,401円 38,087円 31,295円 38,386円 34,281円 53,390円 45,780円 42,758円 37,246円 29,178円 32,628円
                            通常出荷日 5日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   6日目   3日目   6日目   1日目   1日目  
                            適応砥石寸法(外径)(mm) 50 100 - 180 50 - 100 125 125 180 180 100 76
                            無負荷回転数(rpm) 17000 13000 - 7500 - - 11000 10000 10000 7500 7500 13500 -
                            空気消費量(m³/min) 0.4 0.45 - 1 0.6 - 0.41 0.34 0.56 0.8 1.1 0.7 0.8
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.63 - 0.6 0.6 0.6 -
                            適応砥石寸法(厚み)(mm) 4 2~6 - 6 4 - 15 6 22 6 6 6 1

                            ディスクグラインダ G2Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機械部品の研削
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            小さいので扱い易く、細かい作業ができて便利です。
                            アルミダイカストで手荒に扱っても壊れにくいのも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料カットに
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/28
                            小型の材料カットに使用。
                            音はなかなかうるさいがパワフル。
                            小型というだけで重量も軽いわけじゃないが、カットには向いてる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました