(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラックスチッパ  F-20F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラックスチッパ F-20F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,884円
税込単価
17,472円

※注意※当商品は本体のみです。先端工具のチゼルは別売りとなりますので、別途お買...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数(rpm):
    12000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.15
  • 全長(mm):
    184
  • 使用空気圧(MPa):
    0.4~0.6
  • トラスココード:
    177-0616
  • 重量(g):
    1060
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)
  • ピストン直径×衛径(mm):
    20×12
  • 対象先端工具:
    チゼル曲平25×155

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ピストン直径×衛程20×12mm
打撃数12,000B.P.M
負荷時空気消費量150L/min(ANR)
全長184mm
質量1.06kg
ホース口金取付ネジRc1/4
使用ホース径9.5mm
空気圧力0.6MPa
標準付属品タッチジョイント(1ヶ)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-20F

1個

15,884( 17,472円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※注意※
当商品は本体のみです。先端工具のチゼルは別売りとなりますので、別途お買い求め下さい。

【特長】
・鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックスチッパ F-20Fの型番F-20Fのページです。
型番F-20Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラックスチッパ  F-20F

フラックスチッパ F-20F

    フラックスチッパ F-20

    フラックスチッパ F-20

      フラックスチッパ  F-25

      フラックスチッパ F-25

        スケーリングハンマ

        スケーリングハンマ

          エアーハンマー

          エアーハンマー

            エアフラックスチッパー

            エアフラックスチッパー

              リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1

              リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1

                リベッティングハンマ

                リベッティングハンマ

                  チッパ AA-00SP-R/P-H

                  チッパ AA-00SP-R/P-H

                    エアーハンマーチゼル AHM-SCF

                    エアーハンマーチゼル AHM-SCF

                      チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込

                      チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込

                        エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                        エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                          フラックスチッパ(石材彫刻機)

                          フラックスチッパ(石材彫刻機)

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 アネスト岩田キャンベル(DIY) 東空販売 ヨコタ工業 瓜生製作 日本ニューマチック工業 SK-11 日本ニューマチック工業 SK-11 不二空機
                            通常価格 15,884円 15,499円 23,730円 16,787円 7,267円 19,947円 33,124円 21,853円 29,496円 1,251円 1,671円 1,225円 18,156円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品 その他関連品 その他関連品 エアハンマー
                            無負荷打撃数(rpm) 12000 - 4000 8000 - 12000 3600 - 3800 - - - -
                            空気消費量(m³/min) 0.15 0.14 0.4 0.35 310 0.25 - - 0.3 - - - -
                            全長(mm) 184 177 232 520 - 182 135 - 233 - - - -
                            使用空気圧(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 0.59 - - 0.6 0.6 - - - 0.63

                            フラックスチッパ F-20Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました