(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケーリングハンマ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スケーリングハンマ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,787円
税込単価
18,466円

・船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。【商品仕様】・全長:520...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数(rpm):
    8000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • 全長(mm):
    520
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • トラスココード:
    209-8024
  • 重量(g):
    2450
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)
  • 使用ホース径(mm):
    12.7
  • ホース口金取付ネジ(Rc):
    3/8

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YK-2

1個

16,787( 18,466円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。
【商品仕様】
・全長:520mm
・質量:2.45kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケーリングハンマの型番YK-2のページです。
型番YK-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スケーリングハンマ

スケーリングハンマ

    フラットチゼル PA9192

    フラットチゼル PA9192

      ポイントチゼル PA9193

      ポイントチゼル PA9193

        エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

        エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

          エアーハンマーチゼル AHM-SCF

          エアーハンマーチゼル AHM-SCF

            フラットチゼル CHPA-FC20

            フラットチゼル CHPA-FC20

              ポイントチゼル CHPA-PC1

              ポイントチゼル CHPA-PC1

                フラットチゼル CHPA-FC35

                フラットチゼル CHPA-FC35

                  ニューケレンNNK-250

                  ニューケレンNNK-250

                    ナイル ショットハンマ RH100Z

                    ナイル ショットハンマ RH100Z

                      フラックスハンマNFB-25H

                      フラックスハンマNFB-25H

                        ニューケレンNNK-1000

                        ニューケレンNNK-1000

                          フラックスハンマ(NF-20)用チゼル

                          フラックスハンマ(NF-20)用チゼル

                            メーカー ヨコタ工業 アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) SK-11 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) 日本ニューマチック工業 室本鉄工 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業
                            通常価格 16,787円 1,600円 1,600円 1,225円 1,251円 1,700円 1,700円 1,900円 50,528円 103,875円 26,912円 52,624円 2,110円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   2日目   5日目  
                            商品タイプ エアハンマー その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー
                            無負荷打撃数(rpm) 8000 - - - - - - - 4000 - 4000 4000 -
                            空気消費量(m³/min) 0.35 - - - - - - - 0.45 - 0.55 0.45 -
                            全長(mm) 520 - - - - - - - 514 328 264 1284 -
                            使用空気圧(MPa) 0.6 - - - - - - - 0.6 0.7 0.6 0.6 -

                            スケーリングハンマのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました