(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダ HSA-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンダ HSA-6A

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
31,004円
税込単価
34,104円

【特長】・ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイ...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    150
  • 空気消費量(m³/min):
    1.1
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    8400
  • 排気:
    側方
  • 全長(mm):
    204
  • 商品タイプ:
    本体
  • トラスココード:
    176-9359
  • 本体形状:
    アングル型
  • ペーパー寸法(mm):
    150×22
  • 重量(g):
    1800
  • ヘッドの高さ(インナフランジまで(mm):
    83.5
  • ホース口金取付けネジ(Rc):
    3/8
  • 使用ホース径(mm):
    12.7
  • 空気圧力(Mpa):
    0.6
  • 騒音レベル無負荷1m(dB(A)):
    96
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)、サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSA-6A

1個

31,004( 34,104円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダ HSA-6Aの型番HSA-6Aのページです。
型番HSA-6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダ HSA-6A

サンダ HSA-6A

    サンダ HSA-4A

    サンダ HSA-4A

      ミニサンダー

      ミニサンダー

        エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

        エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

          フィットサンダー SI-3200A-B

          フィットサンダー SI-3200A-B

            コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

            コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

              サンダーポリッシャー

              サンダーポリッシャー

                デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                  ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                  ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                    サンダ HSA-6AK

                    サンダ HSA-6AK

                      マルチミニサンダー

                      マルチミニサンダー

                        小型アングルサンダー

                        小型アングルサンダー

                          3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

                          3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー TONE 信濃機販 コンパクトツール 信濃機販 空研 信濃機販 ヨコタ工業 空研 ミスミ スリーエムジャパン
                            通常価格 31,004円 36,764円 21,550円 21,687円 40,728円 34,119円 26,077円 28,978円 25,315円 37,765円 33,718円 10,800円 57,995円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 150 100 - - φ125 125 75 125 125 - 75 50 75
                            空気消費量(m³/min) 1.1 0.45 0.3 - 0.41 0.4 0.16 - 0.19 0.7 0.45 0.085 0.28
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 0.62 - 0.4~0.6 0.6 0.6 0.6~0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 8400 13000 13000 12000 - 10000 5000 - 10000 5000 6500 15000 10000
                            排気 側方 側方 後方 - - 後方 後方 後方 後方 側方 後方 後方 後方

                            サンダ HSA-6Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の研削に
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/01
                            研削作業に使っていますが、結構なパワーがあり研削作業に向いています。
                            ただ、横方向の作業には重量が響いて長時間の作業は非常につらい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました