(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ YW-19C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトレンチ YW-19C

通常単価(税別)
83,333円
税込単価
91,666円

【商品仕様】・能力ボルト径:19mm・無負荷回転速度:4500rpm・全長:3...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    600
  • ソケット差込部(mm):
    19
  • 能力ボルト径(mmφ):
    19
  • 回転数(rpm):
    4500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.7
  • 排気:
    前方
  • トラスココード:
    444-7328
  • 本体形状:
    ストレート型
  • 全長(mm):
    318
  • ホース取付口:
    Rc3/8
  • 重量(g):
    6000
  • 付属品:
    ホースニップル(1ヶ)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-19C

1個

83,333( 91,666円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力ボルト径:19mm
・無負荷回転速度:4500rpm
・全長:318mm
・質量:6.00kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ YW-19Cの型番YW-19Cのページです。
型番YW-19Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ YW-19C

インパクトレンチ YW-19C

    エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

    エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

      エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

      エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

        エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

        エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

          インパクトレンチNW-5000A

          インパクトレンチNW-5000A

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW

              エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

              エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

                エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                  超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

                  超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

                    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                      コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

                      コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

                        エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

                        エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

                          IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

                          IR 1/2インチ アングルインパクトレンチ(12.7mm角)

                            メーカー ヨコタ工業 ベッセル ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル IR(インガソール・ランド)
                            通常価格 83,333円 101,819円 125,402円 86,592円 115,122円 100,107円 37,861円 123,677円 106,482円 78,610円 85,433円 52,477円 55,171円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 600 1716 2450 220 - 1,569 176.5 2010.0 1680 961 100 121.6 -
                            ソケット差込部(mm) 19 25.4 25.4 12.7 25.4 25.4 9.5 25.4 25.4 19 9.5 9.5 -
                            能力ボルト径(mmφ) 19 39 52 14 標準:52/高力:36 33 6~8 48 39 25 10 6~8 -
                            回転数(rpm) 4500 4200 2800 4500 3000 3600 7000 3200 4200 4400 7000 7500 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6 0.6 0.6 -

                            インパクトレンチ YW-19Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました