(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバ  YD-5A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトドライバ YD-5A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,540円
税込単価
33,594円

ねじやビスの締め付け、取り外し作業に役立つ小型プッシュ式のインパクトドライバで...

詳細情報を確認する

  • 能力ネジ径(mm):
    M4.0~M6.0
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 最大締付トルク(N・m):
    15
  • 無負荷回転数(rpm):
    10000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    223
  • トラスココード:
    444-7255
  • 本体形状:
    ストレート型
  • 重量(g):
    850
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)、レギュレータ-(1ヶ)
  • 能力ネジ径(小ネジ):
    5.5~6.0
  • 能力ネジ径(タッピングネジ):
    4.0~5.0
  • 能力ネジ径(六角ボルト・ナット):
    4.5~5.0

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

能力ネジ径小ネジ5.5~6.0mm
並タッピングネジ4.0~5.0mm
六角ボルト及びナット4.5~5.0mm
無負荷回転速度10,000rpm
負荷時空気消費量200L/min(ANR)
全長223mm
質量0.85kg
スピンドル中心より外側迄19.0mm
ビット差込寸法6.35mm
ホース口金取付ネジRc1/8
使用ホース径6.4mm
空気圧力0.6MPa
ワンハンマ
排気方向後方
標準付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギュレーター(1ヶ)

使用方法・使用事例

逆転方法

インパクトドライバ YD-5A 使用例

(1)リバースレバーを引く。
(2)R(正転)L(逆転)の溝に入れる。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YD-5A

1個

30,540( 33,594円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじやビスの締め付け、取り外し作業に役立つ小型プッシュ式のインパクトドライバです。
押すだけで使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバ YD-5Aの型番YD-5Aのページです。
型番YD-5Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトドライバ  YD-5A

インパクトドライバ YD-5A

    インパクトドライバ  YD-6WAZK/6WBZK

    インパクトドライバ YD-6WAZK/6WBZK

      インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ

      インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ

        コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

        コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

          マックス エアインパクトドライバー

          マックス エアインパクトドライバー

            エアインパクトドライバー

            エアインパクトドライバー

              エアードライバー No.GT-S60XD

              エアードライバー No.GT-S60XD

                エアーインパクトDVキット

                エアーインパクトDVキット

                  インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ

                  インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ

                    コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC

                    コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC

                      エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                      エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                        信濃機販 エアインパクトドライバー

                        信濃機販 エアインパクトドライバー

                          エアインパクトドライバ

                          エアインパクトドライバ

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ベッセル マックス(文具) 信濃機販 ベッセル SK-11 ヨコタ工業 ベッセル ベッセル 信濃機販 マキタ
                            通常価格 30,540円 42,096円 39,073円 53,000円 48,736円 38,500円 40,910円 13,898円 35,224円 38,075円 29,752円 31,409円 60,613円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            能力ネジ径(mm) M4.0~M6.0 M4.5~M6.0 M3.0~M5.0 3.5~4.5 3.5~6.0 6 6.0~8.0 - M2.3~M4.0 4.0~5.0 4.0~5.0 5 125
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5~0.8
                            最大締付トルク(N・m) 15 18 15 - - - - - - - - 30 -
                            無負荷回転数(rpm) 10000 10000 12000 1,500 - - 7,500 - 21000 9,000 9,000 11000 0~9000

                            インパクトドライバ YD-5Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました