(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チッパ AA-2SP-R/2SP-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チッパ AA-2SP-R/2SP-H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,330円
税込単価
44,363円

ピストンが往復打撃することにより作業能率アップのチッパ。【特長】・チゼルの飛び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数(rpm):
    2400
  • 空気消費量(m³/min):
    0.5
  • 全長(mm):
    312
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • チゼル種類:
    角込み
  • 重量(g):
    5900
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    3/8
  • ホース内径(mm):
    12.7

(i)ご注意

  • チゼルは標準付属品ではないためご希望の形状をご注文下さい。

Loading...

チッパ スタンダード型の仕様

AA-2SP-R / 2SP-Hの外観

AA-2SP-R / 2SP-Hの外観

打撃数 : 2,400min-1
ピストン径 : 28mm
ピストンストローク : 51mm
全長 : 312mm
質量 : 5.9kg
ホース口径取り付けネジ : 3 / 8Rc
ホース内径 : 12.7mm
空気消費量 : 0.5m3 / min

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30091

1個

40,330( 44,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピストンが往復打撃することにより作業能率アップのチッパ。
【特長】
・チゼルの飛び出しを防止するチゼルスプリングが標準装備されている。
・チゼル差し込み口の形状は、丸込み(R)と角込み(H)とがあります。
・チゼルの先端形状は3種類用意。
【用途】
・コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなど。

(i)ご注意

  • チゼルは標準付属品ではないためご希望の形状をご注文下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッパ AA-2SP-R/2SP-Hの型番30091のページです。
型番30091に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チッパ AA-2SP-R/2SP-H

チッパ AA-2SP-R/2SP-H

    チッパ AA-3XBSP-R/AA-3XBSP-H

    チッパ AA-3XBSP-R/AA-3XBSP-H

      チッパ AA-1ASP-R・1ASP-H

      チッパ AA-1ASP-R・1ASP-H

        チッパ AA-3SP-R/3SP-H

        チッパ AA-3SP-R/3SP-H

          エアチッパ

          エアチッパ

            ワイドチゼル チゼルスプリング付

            ワイドチゼル チゼルスプリング付

              チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込

              チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込

                チッパ AA-00SP-R/P-H

                チッパ AA-00SP-R/P-H

                  チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

                  チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

                    チッパ AA-75SP-R・75SP-H

                    チッパ AA-75SP-R・75SP-H

                      エアーハンマーチゼル AHM-SCF

                      エアーハンマーチゼル AHM-SCF

                        オートチゼラ用先端工具

                        オートチゼラ用先端工具

                          チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

                          チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 SK-11 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業
                            通常価格 40,330円 59,764円 37,596円 43,400円 30,384円 8,177円 1,671円 29,496円 2,180円 43,400円 1,251円 2,459円 44,174円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品 エアハンマー その他関連品 エアハンマー その他関連品 その他関連品 エアハンマー
                            無負荷打撃数(rpm) 2400 2000 2800 2000 - - - 3800 - 2000 - - 2000
                            空気消費量(m³/min) 0.5 0.5 0.4 0.5 - - - 0.3 - 0.5 - - 0.5
                            全長(mm) 312 347 300 339 - - - 233 - 344 - - 342
                            使用空気圧(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 - 0.6 - - 0.6

                            チッパ AA-2SP-R/2SP-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 特注のチゼルは対応可能ですか?
                            A
                            都度見積になりますが可能です。先端の詳しい寸法、形状、全長をご指定のうえ弊社サポートセンターにお問い合わせ下さい。

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました