(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチNW-800S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトレンチNW-800S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,322円
税込単価
41,054円

・1回転で1打撃方式により、軽量なのに高出力、緩め作業の多い自動車整備に最適で...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    65
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    標準:10/高力:8
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    8000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.1
  • 排気:
    後方
  • 詳細型番:
    NW-800S
  • トラスココード:
    171-2250
  • 全長(mm):
    179
  • 重量(g):
    1100
  • ホースロ径取付ネジ:
    Rc1/4
  • ホース内径(mm):
    6.3
  • パワー調整数(調整数):
    6

型番

NW-800S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-800S

1個

37,322( 41,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・1回転で1打撃方式により、軽量なのに高出力、緩め作業の多い自動車整備に最適です。
【特長】
・アンビルS式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチNW-800Sの型番NW-800Sのページです。
型番NW-800Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチNW-800S

インパクトレンチNW-800S

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W

      油中駆動インパクトレンチ  YW-8CK

      油中駆動インパクトレンチ YW-8CK

        コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

        コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

          エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

          エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

            インパクトレンチNAW-1200

            インパクトレンチNAW-1200

              エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

              エアーインパクトレンチ No.GT-S650U

                エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

                エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

                  エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330L

                  エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330L

                    メーカー 日本ニューマチック工業 ベッセル ヨコタ工業 ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 ベッセル ベッセル TONE
                    通常価格 37,322円 52,477円 38,862円 85,433円 40,910円 68,289円 33,067円 37,861円 89,097円
                    通常出荷日 4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                    最大締付トルク(N・m) 65 121.6 40 100 116.8 135 121.6 176.5 -
                    ソケット差込角(mm) 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 9.5 9.5 -
                    能力ボルト径(mmφ) 標準:10/高力:8 6~8 8 10 6~8 標準:12/高力:10 6~8 6~8 -
                    ハンマータイプ シングル ダブル - シングル ダブル - シングル ダブル -
                    回転数(rpm) 8000 7500 6500 7000 7500 6500 7500 7000 4500

                    インパクトレンチNW-800Sのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました