(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチNW-6HS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトレンチNW-6HS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,847円
税込単価
50,432円

・1回転で2回衝撃を与えるため、高能率でボルト、ナットの締め付け、取り外しがで...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    75
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    標準:8/高力:6
  • 回転数(rpm):
    9000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.25
  • 排気:
    後方
  • 詳細型番:
    NW-6HS
  • 全長(mm):
    217
  • 重量(g):
    900
  • ホースロ径取付ネジ:
    Rc1/4
  • ホース内径(mm):
    6.3

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20108

1個

45,847( 50,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・1回転で2回衝撃を与えるため、高能率でボルト、ナットの締め付け、取り外しができます。
【特長】
・アンビルP式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチNW-6HSの型番20108のページです。
型番20108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチNW-6HS

インパクトレンチNW-6HS

    インパクトレンチNW-2800P

    インパクトレンチNW-2800P

      インパクトレンチNW-5000A

      インパクトレンチNW-5000A

        インパクトレンチNW-1600SA

        インパクトレンチNW-1600SA

          インパクトレンチNW-5LP

          インパクトレンチNW-5LP

            インパクトレンチNW-800S

            インパクトレンチNW-800S

              インパクトレンチ YW-19C

              インパクトレンチ YW-19C

                65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

                65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

                  油中駆動インパクトレンチ  YW-6CK

                  油中駆動インパクトレンチ YW-6CK

                    1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155DG

                    1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155DG

                      インパクトレンチNW-14H

                      インパクトレンチNW-14H

                        メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 シグネット ヨコタ工業 エスコ 日本ニューマチック工業
                        通常価格 45,847円 84,928円 115,122円 39,281円 40,255円 37,322円 83,333円 25,369円 38,087円 21,400円 55,071円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                        最大締付トルク(N・m) 75 800 - 160 23 65 600 678 25 343 250
                        ソケット差込角(mm) 9.5 19.05 25.4 12.7 9.5 9.5 19 12.7 9.5 12.7 12.7
                        能力ボルト径(mmφ) 標準:8/高力:6 標準:25/高力:20 標準:52/高力:36 標準:14/高力:12 標準:5/高力:5 標準:10/高力:8 19 16 6 15.8 標準:16/高力:12
                        回転数(rpm) 9000 5000 3000 6500 12000 8000 4500 10000 8000 7000 5500
                        使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.59 0.6

                        インパクトレンチNW-6HSのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました