(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバND-6PDY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトドライバND-6PDY

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,914円
税込単価
47,205円

【特長】・軽量且つ高出力!組立、分解に最適!【仕様】・使用空気圧力:0.6MP...

詳細情報を確認する

  • 能力ボルト径(mm):
    6~8
  • チャック方式:
    クイックチャック式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 最大締付トルク(N・m):
    16~45
  • 無負荷回転数(rpm):
    6000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.15
  • 排気:
    前方
  • 全長(mm):
    148
  • 重量(g):
    1400
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    6.3

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25100

1個

42,914( 47,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量且つ高出力!組立、分解に最適!
【仕様】
・使用空気圧力:0.6MPa
・ビット差込口(mm):6.35
・ホース取入口:Rc1/4
・排気:後方
・全長(mm):148
・能力ボルト径(mm):6〜8
・ドライバビット:Yタイプ
・質量:1.4kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバND-6PDYの型番25100のページです。
型番25100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトドライバND-6PDY

インパクトドライバND-6PDY

    インパクトドライバND-5LPY

    インパクトドライバND-5LPY

      インパクトドライバND-6SDY

      インパクトドライバND-6SDY

        インパクトドライバND-6HSY

        インパクトドライバND-6HSY

          インパクトドライバND-6HSX

          インパクトドライバND-6HSX

            インパクトドライバND-5LPX

            インパクトドライバND-5LPX

              33.9N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー

              33.9N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー

                エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

                エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

                  マックス エアインパクトドライバー

                  マックス エアインパクトドライバー

                    エアードライバー No.GT-S6.5D

                    エアードライバー No.GT-S6.5D

                      エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

                      エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

                        トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

                        トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

                          エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

                          エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 エスコ ベッセル マックス(文具) ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 42,914円 40,255円 42,914円 45,847円 45,847円 40,255円 19,940円 43,223円 48,736円 44,087円 26,721円 37,220円 44,087円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            能力ボルト径(mm) 6~8 6 6-8 6-8 6~8 6 M4~M6 5~6 3.5~6.0 6~8 3~4 2.5~3.0 6~8
                            チャック方式 クイックチャック式 - - - クイックチャック式 - - ワンタッチ式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ワンタッチ式
                            ビット差込口(mm) 6.35 - - - 6.35 - - 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.62 0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.6
                            最大締付トルク(N・m) 16~45 - - - 65 - 33.9 40 - 57.2 - - 57.2

                            インパクトドライバND-6PDYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました