(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダNAG-400A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダNAG-400A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,728円
税込単価
37,101円

【特長】・4インチ・オプションにてサイドハンドルの用意あり・カプラプラグ20P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    13600
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    100
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    6
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    15
  • 排気:
    側方
  • 全長:
    216mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.65
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全高(mm):
    86
  • 重量(g):
    1700
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    9.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15320

1個

33,728( 37,101円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4インチ
・オプションにてサイドハンドルの用意あり
・カプラプラグ20PM、片口スパナ32mm、六角棒レンチ(対辺6Hex.)付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダNAG-400Aの型番15320のページです。
型番15320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダNAG-400A

アングルグラインダNAG-400A

    アングルグラインダNGS-100

    アングルグラインダNGS-100

      アングルグラインダNGP-125

      アングルグラインダNGP-125

        アングルグラインダNGP-100

        アングルグラインダNGP-100

          アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

          アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

            エアアングルグラインダー レバータイプ

            エアアングルグラインダー レバータイプ

              空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

              空研 ダイグラインダーGタイプ本体仕様

                アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

                アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

                  グランディングホイール

                  グランディングホイール

                    SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

                    SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                        エアアングルグラインダー(90°アングル)

                        エアアングルグラインダー(90°アングル)

                          SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                          SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 ミスミ 信濃機販 空研 MASTER MASTER エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー バーコ エス・ピー・エアー
                            通常価格 33,728円 35,998円 47,660円 36,751円 1,575円 30,192円 16,589円 17,579円 2,936円 24,692円 24,692円 27,976円 20,114円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   11日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体 製品本体 製品本体 関連部品 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 13600 13600 10900 13600 - - 20000 11000 11000 12000 12000 20000 20000
                            適用砥石寸法:外径(mm) 100 100 225 100 - - - 100 50.8 - - - -
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 6 6 6 6 - - - - 4.0(10枚set) - - - -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 15 15 22 15 - - - 15 9.5 - - - -

                            アングルグラインダNAG-400Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました