(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコンプレッサ(一般圧専用)AC700

エアコンプレッサ(一般圧専用)AC700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
88,280円
税込単価
97,108円

【特長】・ショルダーベルト付でサッと移動・3/4馬力並パワーの実力機

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    1.27
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 駆動源(種類):
    単相
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 周波数:
    50/60
  • タンク容量(L):
    5
  • 吐出し空気量(L/min):
    70(一般圧:0.7MPa時)
  • 回転数(min-1(回転/分)):
    2000
  • 消費電力(W):
    1240
  • 長さ(mm):
    400
  • 奥行(mm):
    290
  • 高さ(mm):
    432
  • 電流(A):
    13
  • 運転方式:
    圧力スイッチ式
  • 空気取出口一般圧:
    1
  • 減圧弁の圧力調整範囲((MPa)[kgf/cm2]):
    最高使用圧力0.96[9.8]
  • 最高圧力(タンク内)((MPa)[kgf/cm2]):
    1.27[13]
  • トラスココード:
    419-1269
  • 質量(kg):
    12

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

エアコンプレッサ(一般圧専用)AC700 外観図

製品の基本仕様・特長

型番タンク 
容量
(L)
最高圧力
(タンク内)
(MPa)
[kgf/cm2
減圧弁の圧力
調整範囲
(MPa)[kgf/cm2
吐出し
空気量
(L/min)
運転方式空気取出口回転数
(min-1
[回転/分]


(V)


(A)
定格
出力
(kW)


(kg)
一般圧高圧
AC70051.27[13]最高使用圧力
0.96[9.8]
70
(一般圧/
0.7MPa時)
圧力
スイッチ式
1-2,000単相100131,240W
(消費
電力)
12

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC700

1個

88,280( 97,108円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショルダーベルト付でサッと移動
・3/4馬力並パワーの実力機

カタログ

 

AC700で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンプレッサ(一般圧専用)AC700の型番AC700のページです。
型番AC700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコンプレッサ(一般圧専用)AC700

エアコンプレッサ(一般圧専用)AC700

    オイルフリーコンプレッサ

    オイルフリーコンプレッサ

      スプレーブースセット

      スプレーブースセット

        UP219A プラスチックボールバイブレータ

        UP219A プラスチックボールバイブレータ

          エアブラシ

          エアブラシ

            エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

            エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

              オイルレスミニコンプレッサー

              オイルレスミニコンプレッサー

                AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

                AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

                  一般圧タフリール A-49236

                  一般圧タフリール A-49236

                    空冷一段圧縮機本体

                    空冷一段圧縮機本体

                      携帯用サブエアータンク

                      携帯用サブエアータンク

                        MAX エアータンク

                        MAX エアータンク

                          オイルフリーコンプレッサ エルフ

                          オイルフリーコンプレッサ エルフ

                            メーカー マキタ SK-11 EARTH MAN エクセン EARTH MAN 和コーポレーション H&H エスコ マキタ 富士コンプレッサー製作所 SK-11 マックス(文具) アネスト岩田キャンベル(DIY)
                            通常価格 88,280円 34,207円 16,832円 37,999円 3,588円 38,958円 27,115円 621,460円 30,124円 211,656円 15,324円 26,354円 36,334円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   4日目   1日目   3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー - 関連部品 - 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー 関連部品 圧縮機本体 コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 - - - 無給油式 無給油式 給油式 - 給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                            最高圧力(MPa) 1.27 0.6 / 0.8 - 0.08 / 0.04 - 0.78 1 1.4 - 0.7 / 0.95 1 - 0.6 / 0.8
                            コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 10~100未満 - - - - 100~200未満 10~100未満 300~400未満 - - - - 10~100未満
                            駆動源(種類) 単相 - - - - 単相 単相 三相 - - - - -

                            エアコンプレッサ(一般圧専用)AC700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました