(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA4033
ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク) ディスクグラインダー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,452円
税込単価
13,697円

【特長】・出っ張りの無いブラシホルダでスッキリボディ。・どんな角度から握っても...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    7.4
  • 消費電力(W):
    720
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 研削砥石寸法内径(mm):
    15
  • 研削砥石寸法厚さ(mm):
    4
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1500
  • 付属品:
    研削砥石36P、ロックナットレンチ20

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番研削砥石寸法(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源(V)電流(A)消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
外径厚さ内径
GA40311004
(取付可能
砥石厚さ
3~6)
1512,000単相1007.47201.52.5研削砥石36P
ロックナット
レンチ20
(782401-1)
GA4032/GA4033159,0007.47201.52.5
 
商品仕様を表示

GA4033 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(min-1)
ブレーキ有無
詳細タイプ
最大出力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA4033

9000
低速高トルク
880

1個

12,452( 13,697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出っ張りの無いブラシホルダでスッキリボディ。
・どんな角度から握っても手にフィット!
・「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込める!
・高耐久&ハイパワーモータ。
・高効率な冷却構造。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)の型番GA4033のページです。
型番GA4033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

    ディスクグラインダ 9533

    ディスクグラインダ 9533

      ディスクグラインダ 9533BLA

      ディスクグラインダ 9533BLA

        ディスクグラインダ 9533BL

        ディスクグラインダ 9533BL

          ディスクグラインダ 9533L

          ディスクグラインダ 9533L

            ディスクグラインダ 9533B

            ディスクグラインダ 9533B

              ディスクグラインダ 100mm 9533LP

              ディスクグラインダ 100mm 9533LP

                ディスクグラインダ 9533BH

                ディスクグラインダ 9533BH

                  ディスクグラインダ 9535

                  ディスクグラインダ 9535

                    クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)

                    クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)

                      電子ディスクグラインダ GA7011C

                      電子ディスクグラインダ GA7011C

                        ディスクグラインダ125mm 9535B

                        ディスクグラインダ125mm 9535B

                          ディスクグラインダー(本体・パーツ)

                          ディスクグラインダー(本体・パーツ)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ 三京ダイヤモンド工業 マキタ マキタ TRAD
                            通常価格 9,486円 14,081円 16,187円 12,459円 17,451円 12,681円 18,041円 15,833円 21,000円 7,281円 30,284円 17,839円 572円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー -
                            砥石径(mmφ) 100 100 100 100 100 100 100 100 125 - 180 125 -
                            変速機能有無 - -
                            2重絶縁機能有無 - -
                            電源(V) AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 - AC100/AC200 AC100 -

                            ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切断
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            低速高トルクタイプの設定があり、トルクが必要な作業で使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GA4031
                            GA4032
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            回転数
                            (min-1)
                            ブレーキ有無 詳細タイプ 最大出力
                            (W)

                            9,486円

                            ( 10,435円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12000高速型960

                            10,540円

                            ( 11,594円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9000低速高トルク960

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました