(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR202DZK
20ミリ充電式ハンマドリルHR202D ハンマドリル

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
40,987円
税込単価
45,086円

マキタの20ミリ充電式ハンマドリルHR202D。【特長】・軽量&高耐久、ハイス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 電圧(V):
    18
  • 2段階切替有無:
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    1100
  • 最大打撃数(min-1):
    4000
  • 二重絶縁:
  • 穴あけ能力(コンクリート)(mm):
    20
  • 穴あけ能力(鉄工)(mm):
    13
  • 穴あけ能力(木工)(mm):
    26
  • 穴あけ能力(コアビット)(mm):
    54
  • 穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)(mm):
    32
  • 全長(mm):
    358
  • 標準付属品:
    ストッパポール、サイドグリップ
  • 質量(kg):
    3.2(バッテリ含む)
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(HR202DZK)
  • 本体にビットは付属しておりません。

型番

HR202DZK 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番HR202DRFXHR202DZK
穴あけ能力
(mm)
コンクリート
ブロック
20
鉄工13
木工26
コアビット54
ダイヤモンド
コアビット
32
回転数
(min-1)[回転/分]
0~1,100
打撃数
(min-1)[回/分]
0~4,000
1充電あたりの作業量(目安) ※1
コンクリート穴あけ
超硬ドリル 10.5mm・(深さ40mm)
約57本
超硬ドリル 6.5mm・(深さ40mm)
約80本
電源(V)18
リチウムイオンバッテリ3.0Ah-
充電時間(目安)22分-
質量(kg)
(バッテリ含む)
3.2-
振動3軸合成値 ※2
(m/s2
14.5(ハンマドリル)・11.0(ハンマ)・3.0(ドリル)
標準付属品ストッパポール・サイドグリップ
備考バッテリBL1830×2本・充電器DC18RA・
プラスチックケース付/ビット別売
SDSプラスシャンク
ハツリ可能
LEDライト付
無段変速
ブレーキ付
正逆転両用
プラスチックケース付/バッテリ・充電器・ビット別売
SDSプラスシャンク
ハツリ可能
LEDライト付
無段変速
ブレーキ付
正逆転両用

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。

外形図

18V充電式ハンマドリル(SDS プラスシャンク) 外形図

HR202DRFX

注意・禁止事項

4.0Ah以上バッテリは一部対応しないモデルがあります。
 
商品情報を表示

HR202DZK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR202DZK

本体のみ(ケース付)

1個

40,987( 45,086円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの20ミリ充電式ハンマドリルHR202D。
【特長】
・軽量&高耐久、ハイスピード穴あけ
・3モード切替でハツリ作業も可能

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(HR202DZK)
  • 本体にビットは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20ミリ充電式ハンマドリルHR202Dの型番HR202DZKのページです。
型番HR202DZKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

    ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

    ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

      充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK

      充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK

        ハンマドリル HR4030C

        ハンマドリル HR4030C

          35ミリハンマドリル HR3530

          35ミリハンマドリル HR3530

            45ミリハンマドリル HR4511C

            45ミリハンマドリル HR4511C

              ハンマードリル GBH4-32DFR

              ハンマードリル GBH4-32DFR

                電動ケレン HK1810

                電動ケレン HK1810

                  メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ
                  通常価格 40,987円 55,719円 66,140円 68,522円 64,903円 103,037円 69,483円 54,123円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                  商品タイプ 充電ハンマードリル 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー
                  シャンク形状 SDSプラスシャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク - 六角軸シャンク
                  電圧(V) 18 単相100/単相200 14.4 単相100 - 単相100 - 単相100
                  2段階切替有無 有(3段階) -
                  最大無負荷回転数(min-1) 1100 760 1600 230-460 760 280 - -

                  20ミリ充電式ハンマドリルHR202Dのレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                  コンクリートへのアンカー穴
                  評価 5.0満足度:5.02021/06/06
                  コンクリートにアンカーを入れる際に使用。
                  18Vですが100Vと遜色のないパワーで、現場ではこれで全部いけそうな感じがします。
                  100Vを遣わなくても連続作業だってそこそこコレでまかなえました。パワーが凄い。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  コンクリートアンカー用
                  評価 4.0満足度:4.02018/09/26
                  コンクリートにアンカーボルトを打つために購入しました。
                  振動しながら開けるので、作業が楽にできます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HR202DRGX
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  詳細タイプ

                  81,584円

                  ( 89,742円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

                  ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました