(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダー SB10V2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトサンダー SB10V2

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
41,007円
税込単価
45,108円

強力1,050Wパワフルモーター搭載のベルトサンダー(電動)。【特長】・研磨位...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    100
  • 商品タイプ:
    本体品
  • 電源(V):
    AC100
  • 無負荷回転数(min-¹):
    240~420
  • コード長さ(m):
    5
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    610
  • 消費電力(W):
    1050
  • ベルト速度(m/s):
    4~7
  • ベルト速度(m/分):
    240~420
  • トラスココード:
    793-2031
  • 付属品:
    ダストバック、・エンドレス研磨ベルト(WA80 、120・各1枚
  • 重量(kg):
    5.2

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

強力1,050Wモーター搭載で研磨能率が大幅アップ

研磨位置の分かりやすい透明カバーを装備

ベルトサンダー SB10V2:関連画像

ボディ上部の透明カバーで研磨ベルト位置が簡単に確認可能。

隅研磨の作業性が大幅にアップ

ベルトサンダー SB10V2:関連画像

プーリと本体を同一面上に配置することで隅研磨の作業性を向上。

無段変速ダイヤル付

ベルトサンダー SB10V2:関連画像

無段変速ダイヤル

製品仕様

エンドレス研磨ベルト寸法
(幅×周長)
mm 100×610
電源 Hz 単相交流50/60
電圧 V 100
電流 A 11
消費電力 W 1,050
ベルト速度 m/s(m/分) 4~7(240~420)
質量 kg 5.2
振動3軸合成値 m/s2 <2.5(EN60745-2-4規格に基づき測定)
コード m 2心・5
標準付属品:ダストバッグ・エンドレス研磨ベルト(WA80、120・各1枚)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB10V2

1個

41,007( 45,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力1,050Wパワフルモーター搭載のベルトサンダー(電動)。
【特長】
・研磨位置の分かりやすい透明カバーを装備。電動工具集じん機接続可能。
・無段変速ダイヤル付、隅研磨の作業性が大幅にアップ。
・強力1,050Wモーター搭載で研磨能率が大幅アップ。
【用途】
・木工製品の研磨仕上げ、フローリング仕上げに最適。
・金属表面の研磨仕上げ、コンクリートの表面仕上げに最適。
・木材塗装面の下地磨きに便利。
・金属塗装面の下地みがき、さび落とし、塗り替えの際の塗料落としに便利。

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー SB10V2の型番SB10V2のページです。
型番SB10V2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダー SB10V2

ベルトサンダー SB10V2

    ベルトサンダー SB8V2

    ベルトサンダー SB8V2

      マイティミニ(電動) MTM-ET60S

      マイティミニ(電動) MTM-ET60S

        吸塵&変速ベルトサンダー

        吸塵&変速ベルトサンダー

          ベルトサンダー

          ベルトサンダー

            ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

            ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)

              ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

              ベルトサンダ(ベルト幅 100mm)

                ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

                ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)

                  ベルトサンダ  9911

                  ベルトサンダ 9911

                    小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

                    小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)

                      リューター グラインディングサンダー L-JB

                      リューター グラインディングサンダー L-JB

                        エンドレスベルト50 1パック(3枚入)

                        エンドレスベルト50 1パック(3枚入)

                          メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) 柳瀬 E-Value EARTH MAN マキタ マキタ マキタ マキタ 日東工器 日本精密機械工作 SK-11
                          通常価格 41,007円 37,061円 51,510円 11,995円 8,783円 30,184円 34,964円 41,555円 24,932円 81,761円 46,794円 1,241円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          ベルト寸法(幅)(mm) 100 76 60 76 約76 76 100 100 76 60 10 50
                          商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品
                          電源(V) AC100 AC100 100(50/60Hz) 100 AC100 単相100 単相100 単相100 AC100V AC100 50/60Hz AC100 -
                          無負荷回転数(min-¹) 240~420 250~450 - - 約28,000 - - - 75~270 940 15000 -
                          コード長さ(m) 5 5 - 約3.0 約2 5 5 5 2.5 2.5 - -

                          ベルトサンダー SB10V2のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          定盤の研磨に使用
                          評価 4.0満足度:4.02022/09/22
                          結構きれいな仕上がりとなり重宝していました。今は大きいサンダーで、定盤を磨いています。それ用の刃にすれば、問題ありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました