(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20440011
ダイヤモンド砥石 DF5-03【5個入り】 センタリング_ジクツキトイシ

ダイヤモンド砥石 DF5-03 20440011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,417円
税込単価
11,459円

ターボラップに取り付けて使用する先端工具。【特長】・主にターボラップでプラ型の...

詳細情報を確認する

  • ヤスリ部幅(mm):
    3
  • 単品/パック/セット:
    パック
  • 全長(mm):
    56
  • 軸径(mm):
    3

型番

20440011 解除

Loading...

20440011 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20440011

200

1パック

5個入り

10,417( 11,459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ターボラップに取り付けて使用する先端工具。
【特長】
・主にターボラップでプラ型のリブ磨きに使用する電着ダイヤ砥石。
・厚みがテーパー形状で先端部が0.3mmと薄くなっており、狭い部分への作業もしやすい。
・長さ、幅、番手を複数用意しており、さまざまな場面でターボラップを使用可能。
【用途】
・一般金属の平滑研磨に最適。
・プラ型のリブ研磨に最適。
※先端部の付当加工はターボラップの本体を傷めますので、 側面を使用してください。

商品情報

ダイヤモンド砥石 DF5-03の仕様

外形図

外形図

  • 主な用途:一般金属研磨
  • 容量:5本
  • サイズ:砥石長56×砥石幅3×砥石厚0.3~1mm
    (※テーパー形状(電着部))、ダイヤ電着長15mm
  • 粒度:#200、#400、#600
  • パッケージ重量:35g
  • パッケージ寸法:38×100×17mm

カタログ

 

20440011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド砥石 DF5-03の型番20440011のページです。
型番20440011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド砥石 DF5-03

ダイヤモンド砥石 DF5-03

    ダイヤモンド砥石 DF7-03

    ダイヤモンド砥石 DF7-03

      ダイヤモンド砥石 DF7-06

      ダイヤモンド砥石 DF7-06

        ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)

        ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)

          ダイヤモンドウス平ヤスリ

          ダイヤモンドウス平ヤスリ

            フレキシブルダイヤモンドヤスリ

            フレキシブルダイヤモンドヤスリ

              ダイヤモンドニードルヤスリセット

              ダイヤモンドニードルヤスリセット

                ダイヤモンドニードルヤスリ

                ダイヤモンドニードルヤスリ

                  ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

                  ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

                    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

                    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

                      メーカー UHT UHT UHT トラスコ中山 ツボサン トラスコ中山 PFERD PFERD トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 10,417円 10,460円 11,719円 2,245円 3,600円 7,892円 20,710円 5,874円 2,195円 5,799円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                      ヤスリ部幅(mm) 3 3 6 - - - - - - -
                      単品/パック/セット パック パック パック 単品 - 単品 - - - 単品
                      全長(mm) 56 72 72 - - - - - - -
                      軸径(mm) 3 3 3 - - - - - - -

                      ダイヤモンド砥石 DF5-03のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      金型のメンテナンス(研磨)に使用
                      評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                      ターボラップに取り付けて使用しています。SKD61(合金工具鋼)を研磨しているのですが、研磨に関して問題なく使えています。耐久性も劣りはなく、先端が薄いので、狭い部分への磨きに適していると思います。価格も安いほうが嬉しいですが適正だと思っています。納期が早かったので助かりました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      20440021
                      20440031
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      粒度
                      (#)

                      10,417円

                      ( 11,459円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      400

                      10,417円

                      ( 11,459円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      600

                      ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました