(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬カッター K34○○

超硬カッター K34○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,147円 ~ 4,719円
税込価格
3,462円 ~ 5,191円

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
刃先形状
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スパイラルカット
3
12
38

1個

3,147( 3,462円 )

1日目

スパイラルカット
6.4
13
43

1個

4,435( 4,879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クロスカット
6.4
13
43

1個

4,719( 5,191円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
・形状は先丸木型です。
・多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい〈刃径φ3.0以下はオール超硬です〉。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)刃先形状最高回転数(rpm)
K3413φ3.0スパイラルカット30,000
K3416φ3.0スパイラルカット
K3426φ3.0クロスカット

外形図

K3413
K3416
K3426
超硬カッター K34○○ K3413外形図
超硬カッター K34○○ K3416外形図
超硬カッター K34○○ K3426外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター K34○○

超硬カッター K34○○

    超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51

    超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51

      バーコ 超硬バー 円筒型(代表画像)

      バーコ 超硬バー 円筒型(代表画像)

        超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)

        超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ スパイラルカット(S)

          超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H

            超硬ロータリーバー ACシリーズ アルミニウム切削用(アルミカット)H

              超硬カッター K36○○

              超硬カッター K36○○

                超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

                超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ スパイラルカット(S)

                    メーカー 日本精密機械工作 アクセル バーコ アクセル アクセル アクセル 日本精密機械工作 アクセル アクセル
                    通常価格 3,147円 3,683円 2,566円 3,683円 3,067円 6,147円 3,147円 3,720円 3,067円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                    商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm - シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm
                    形状 先丸木型 木型 - 先丸木型 木型 先丸木型 コーン先丸型 コーン先切型 シリンダー先丸型
                    シャンク材質 オール超硬 オール超硬 - オール超硬 オール超硬 - オール超硬 オール超硬 -
                    入数 1本入 - - - - - 1本入 - -

                    超硬カッター K34○○のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました