(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬カッターK3113・K3116

超硬カッターK3113・K3116

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,860円 ~ 4,435円
税込価格
3,146円 ~ 4,879円

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
14
38

3個

2,860( 3,146円 )

4日目

6.4
13
43

1個

4,435( 4,879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
・刃先形状はスパイラルカットで、形状はシリンダー型です。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

φ3mm軸のシリンダー型のスパイラルカットの超硬カッター

型番最高使用回転数
(min-1
軸径
D311340,000φ3.0
D311626,000

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッターK3113・K3116

超硬カッターK3113・K3116

    超硬カッターK3213・K3216

    超硬カッターK3213・K3216

      超硬カッター 円筒型

      超硬カッター 円筒型

        超硬カッター トンガリ型

        超硬カッター トンガリ型

          超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

          超硬カッター(シャンク軸径3mm・6mm)

            超硬カッター トンガリ先丸型

            超硬カッター トンガリ先丸型

              超硬カッター テーパー先丸型

              超硬カッター テーパー先丸型

                サンフレックス 超硬バー(ロングシャンク)

                サンフレックス 超硬バー(ロングシャンク)

                  超硬カッター テーパー先切型

                  超硬カッター テーパー先切型

                    超硬カッター K3126

                    超硬カッター K3126

                      超硬カッター(チタンコーティング) 円筒型

                      超硬カッター(チタンコーティング) 円筒型

                        超硬カッター コーン型

                        超硬カッター コーン型

                          超硬カッター 砲弾型

                          超硬カッター 砲弾型

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 柳瀬 柳瀬 ナカニシ 柳瀬 柳瀬 ニューレジストン 柳瀬 日本精密機械工作 柳瀬 柳瀬 柳瀬
                            通常価格 2,860円 3,147円 3,072円 5,320円 2,000円 3,733円 7,834円 4,243円 5,899円 4,719円 6,578円 3,821円 5,779円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 25日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ シャンク径3mm シャンク径3mm - - - - - シャンク径6mm - シャンク径3mm - - -
                            刃先形状 スパイラルカット スパイラルカット - - - - - - - クロスカット クロスカット スパイラルカット -
                            形状 シリンダー型 シリンダー先丸型 円筒エンド刃型 木型 - 先丸木型 コーン先丸型 - コーン先切型 シリンダー型 / 円筒エンド刃型 円筒エンド刃型 - シリンダー先丸型
                            シャンク材質 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 - オール超硬 - オール超硬 オール超硬 オール超硬
                            入数 1本入 1本入 - - - - - - - - - - -

                            超硬カッターK3113・K3116のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました