(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CH-A33-3M
XEBECブラシ 内径・交差穴用 バリトリツール

XEBECブラシ 内径・交差穴用 CH-A33-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,374円
税込単価
4,811円

独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ。高い研削力・最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CH-A33-3M 解除

Loading...

CH-A33-3M の仕様・寸法情報

型番
ブラシ径(mm)
全長(mm)
対象1次加工穴径(mm)
シャフト径(mm)
ブラシ長(mm)
シャンクサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-A33-3M

3
130
Φ5~8
Φ4
60
Φ3

1個

4,374( 4,811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用した革新的なブラシ。
高い研削力・最後まで変わらない研削力・変形しないブラシ形状という特長によって、切削加工後に発生した内径・交差穴のバリ取り・研磨の自動化を実現。
【用途】
・内径や穴底のバリ取り・研磨
【適応工具】
・マシニングセンタ、複合旋盤、専用機、ロボット、汎用旋盤(ミーリング機能有)、回転工具(電動)など
【対応バリ根元サイズ】
・0.1mm以下

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

A12タイプ(赤線材)

商品コード対象1次加工穴径ブラシ径aシャンク径c全長推奨回転速度使用上限回転速度
CH-A12-1.5Mφ3.5~5mmφ1.5mmφ3mm120mm9000~11000min-120000min-1
CH-A12-3Mφ5~8mmφ3mmφ3mm120mm7000~10000min-114000min-1
CH-A12-3Lφ4mm170mm12000min-1
CH-A12-5Mφ8~10mmφ5mmφ6mm120mm8000~10000min-114000min-1
CH-A12-5Lφ6mm170mm12000min-1
CH-A12-7Mφ10~20mmφ7mmφ6mm120mm7000~10000min-114000min-1
CH-A12-7Lφ8mm170mm12000min-1
CH-A12-11Mφ14~20mmφ11mmφ12mm120mm6000~7500min-114000min-1
CH-A12-11Lφ12mm170mm12000min-1

A33タイプ(青線材)

商品コード対象1次加工穴径ブラシ径aシャンク径c全長推奨回転速度使用上限回転速度
CH-A33-3Mφ5~8mmφ3mmφ3mm130mm7500~9000min-114000min-1
CH-A33-3Lφ4mm180mm12000min-1
CH-A33-5Mφ8~10mmφ5mmφ6mm130mm7000~8000min-114000min-1
CH-A33-5Lφ6mm180mm12000min-1
CH-A33-7Mφ10~14mmφ7mmφ6mm130mm6500~8000min-114000min-1
CH-A33-7Lφ8mm180mm12000min-1
CH-A33-11Mφ14~20mmφ11mmφ12mm130mm14000min-1
CH-A33-11Lφ12mm180mm12000min-1

性能

円筒内でブラシを回転させることで線材先端を拡げ横穴のバリ取りや内径の研磨をします。

外形図

A12タイプ(赤線材)

XEBECブラシ 内径・交差穴用:関連画像

A12タイプ(赤線材)の外観

XEBECブラシ 内径・交差穴用:関連画像

A12タイプ(赤線材)Mサイズ(CH-A12-1.5M以外)の寸法図

XEBECブラシ 内径・交差穴用:関連画像

CH-A12-1.5Mの寸法図

XEBECブラシ 内径・交差穴用:関連画像

A12タイプ(赤線材)Lサイズの寸法図

A33タイプ(青線材)

XEBECブラシ 内径・交差穴用:関連画像

A33タイプ(青線材)の外観

XEBECブラシ 内径・交差穴用:関連画像

A33タイプ(青線材)Mサイズの寸法図

XEBECブラシ 内径・交差穴用:関連画像

A33タイプ(青線材)Lサイズの寸法図

使用方法・使用事例

内径のバリ取り、研磨用ブラシです。

装着可能な装置

XEBECブラシ 内径・交差穴用:関連画像

A12タイプ(赤線材)の使用例

XEBECブラシ 内径・交差穴用:関連画像

A33タイプ(青線材)の使用例

  • 8000min-1以上の回転速度を出すことが可能な、回転速度を制御できる装置に取り付けることができる
  • マシニングセンタ・複合旋盤・ロボット・専用機などで使用可能
  • エアー工具では使用できない

効果的な使用方法

XEBECブラシ 内径・交差穴用:関連画像

効果的な使用方法

  • 1.ブラシの回転を止めた状態で交差穴を通り過ぎるまで挿入する
    *円筒外で回転させると、線材が破損、飛散する恐れがある
  • 2.交差穴を通り過ぎたところで、ブラシを回転させる
    *交差穴を過ぎた箇所から引きながら加工する事により、バリを円筒内径面に寝かせてしまうことがなくなる
  • 3.ブラシを引きながら加工する
  • 4.ブラシを押しながら加工する
    *バリが起きているため、押しながら加工する時に確実にバリ取りを行う事ができる
  • 5.ブラシの回転を停止する
  • 6.ブラシの回転を止めた状態で抜く
    *正転・逆転で加工するとバリ取り効果が上がり、より均一なエッジ品質が得られる

商品特長の詳細動画

注意・禁止事項

  • 対応バリサイズはバリ根元厚み0.1mm以下です。
  • 円筒内で使用するブラシです。ワーク外でブラシを回転させないでください。ブラシが折損します。
  • ブラシが8000~12000min-1回らないとご使用できません。

カタログ

 

CH-A33-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XEBECブラシ 内径・交差穴用の型番CH-A33-3Mのページです。
型番CH-A33-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XEBECブラシ 内径・交差穴用

XEBECブラシ 内径・交差穴用

    XEBECストーン 弾性シャフトタイプ

    XEBECストーン 弾性シャフトタイプ

      シャビーブ バリ取りブレード 151-29111

      シャビーブ バリ取りブレード 151-29111

        シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

        シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

          シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用

          シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,B型ブレード用

            シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,E型ブレード用

            シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,E型ブレード用

              バリ取りブレード (左右両回転)

              バリ取りブレード (左右両回転)

                XEBECブラシ 表面用 スリーブ

                XEBECブラシ 表面用 スリーブ

                  SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L

                  SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #1200 R φ1.5×60L

                    シャビーブ バリ取りブレード 151-29231

                    シャビーブ バリ取りブレード 151-29231

                      シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,F型ブレード用

                      シャビーブ バリ取り工具用伸縮ホルダー,F型ブレード用

                        SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ1.5×60L

                        SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ1.5×60L

                          シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:50°

                          シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:50°

                            メーカー ジーベックテクノロジー ジーベックテクノロジー シャビーブ シャビーブ シャビーブ シャビーブ シャビーブ ジーベックテクノロジー 双和化成 シャビーブ シャビーブ 双和化成 シャビーブ
                            通常価格 3,345円 1,900円 7,195円 6,979円 1,720円 1,720円 5,496円 2,900円 3,029円 12,173円 1,720円 3,887円 8,545円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 自動 自動 手動 手動 手動 手動 手動 自動 - 手動 手動 - 手動
                            商品内容 ブラシ 砥石 ブレード ブレード ホルダ ホルダ ブレード その他 - ブレード ホルダ - ブレード
                            被削材 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック - - 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック - - 鉄鋼・アルミ / プラスチック - - 鉄鋼・アルミ / プラスチック
                            材質 その他 セラミック 超硬 超硬 - - - - - - - - -
                            線材 無機長繊維 - - - - - - - - - - - -

                            XEBECブラシ 内径・交差穴用のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            金型スプルー内清掃
                            評価 4.0満足度:4.02016/09/21
                            ゴム加硫成型金型のランナーの一部であるスプルー側面の
                            清掃に有効でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/09
                            アルミ材を切削して製作した部品のバリ取り加工に使用しています。バリ取りとしてスティックタイプの商品はいろいろありますが、スティックタイプでブラシになっていて、回転工具に取り付けて使用できるので便利です。当社では、リューダーに取り付けて使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/17
                            4000回転くらいでは使えませんでした。リューターのような工具に使える軸の細い物を選定すれば良かった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 回転速度はどのくらい必要ですか?
                            A
                            推奨条件で8,000~10,000min-1程度回転速度が必要です。
                            「XEBECブラシ内径・交差穴用」は、先端に高い研削力があるため、加工面(バリ発生部位)にブラシ先端を当てる必要があります。
                            そのため、内径の加工においては、回転させて遠心力でブラシを拡げる必要があります。
                            Q 回転装置は何を使用すればいいですか?
                            A
                            マシニングセンタや専用機で使用できますが、8,000〜12,000min-1の回転速度が必要です。
                            回転が上がらない場合は、増速スピンドルを用いて回転速度を上げてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CH-A12-3L-TL
                            CH-A12-3M-TL
                            CH-A12-5L-TL
                            CH-A33-5L
                            CH-A33-5M
                            CH-A33-7L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブラシ径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            対象1次加工穴径
                            (mm)
                            シャフト径
                            (mm)
                            ブラシ長
                            (mm)
                            シャンクサイズ
                            (mm)

                            6,444円

                            ( 7,088円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3170Φ5~8Φ450Φ4

                            3,642円

                            ( 4,006円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3120Φ5~8Φ450Φ3

                            8,700円

                            ( 9,570円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5170Φ8~10Φ650Φ6

                            10,651円

                            ( 11,716円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5180Φ8~10Φ660Φ6

                            6,537円

                            ( 7,191円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5130Φ8~10Φ660Φ6

                            12,820円

                            ( 14,102円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            7180Φ10~14Φ860Φ8

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました