本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。【特長】・防塵・防水保護等級IP6...
型番 |
ひょう量(g) |
最小表示(g) |
使用地域 |
地区詳細 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
HL-2000IWP-K-2 |
2000
|
2
|
地区2区
|
宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
| 1個 | 13,895円(
15,285円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。
【特長】
・防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ACアダプタ使用時を除く)<ご注意>水没には適しません。
・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
・スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。
・オートパワーオフ機能5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。
・SUS304のステンレスボディ。
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式。
型番 | HL-2000IWP-K |
---|---|
ひょう量 | 2,000g |
目量 | 2g |
使用範囲 | 40g~2,000g |
精度等級 | 3級 |
計量皿寸法 | 128(W)×128(D)mm |
■使用地域区分
地域番号 | 使用地域(都道府県) |
---|---|
1 | 北海道 |
2 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
3 | 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
4 | 東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る) |
5 | 鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県 |
複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。
Loading...
HL-2000IWP-K-2で型番確定
防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付の型番HL-2000IWP-K-2のページです。
型番HL-2000IWP-K-2に関する仕様情報を記載しております。