(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直進式歯厚マイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直進式歯厚マイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,674円 ~ 28,483円  特別価格 
税込価格
28,241円 ~ 31,331円  特別価格 

各種歯車のまたぎ測定に最適。【特長】・定圧装置付。・防熱カバー付。・フレームは...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • C(mm):
    8
  • D(mm):
    18
  • E(mm):
    8
  • F(mm):
    20
  • G(mm):
    0.7
  • 最大許容誤差(μm):
    4
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 測定可能モジュール:
    0.5~6

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

はずば歯車、平歯車の「またぎ歯厚」測定に最適なマイクロメータ

MC-200-25D

MC-200-25D

寸法図

直進式歯厚マイクロメータの寸法図

単位: mm

品番ABCDEFG
MC200-25D34228188200.7
MC200-50D59318188200.7
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容差
(μm)
測定可能
モジュール
質量
151481MC200-25D0~250.0140.5~6240g
151482MC200-50D25~500.0140.5~6330g
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
A(mm)
B(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
34
22
377-5674

1個

25,674円

17,874

( 19,661円 )

2日目

26~50
25~50
59
31
377-5691

1個

28,483( 31,331円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種歯車のまたぎ測定に最適。
【特長】
・定圧装置付。
・防熱カバー付。
・フレームは塗装仕上。
・基準棒1本付。(MC200-50D)
【用途】
・平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚の測定。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直進式歯厚マイクロメータ

直進式歯厚マイクロメータ

    デジタル直進式歯厚マイクロメータ

    デジタル直進式歯厚マイクロメータ

      ハブマイクロメータ

      ハブマイクロメータ

        直進式ブレードマイクロメータ

        直進式ブレードマイクロメータ

          デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

          デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

            323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

            323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

              スプラインマイクロメータ

              スプラインマイクロメータ

                369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                  指示マイクロメータ MC263-25IS

                  指示マイクロメータ MC263-25IS

                    ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        カウントマイクロメータ

                        カウントマイクロメータ

                          ポイントマイクロメータ

                          ポイントマイクロメータ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 25,674円 33,557円 15,625円 19,855円 29,552円 23,733円 14,241円 32,397円 52,625円 28,215円 12,957円 10,567円 13,469円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 - -
                            種類 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ デジタル アナログ アナログ デジタル - アナログ - アナログ アナログ 機械式カウンタ 機械式カウンタ アナログ
                            防水機能 - -
                            測定データ出力端子 有無 - -

                            直進式歯厚マイクロメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました