(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準外側マイクロメータセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準外側マイクロメータセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,708円
税込単価
68,979円

一括管理に便利な0~150mmまでの標準外側マイクロメータの6本セット。【特長...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    101~200
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~150
  • ステム形状:
    ナット付ステム・クランプ付
  • 全長 L(mm):
    121
  • 最小目盛(mm):
    0.01
  • 最大許容差(μm):
    3
  • 質量(g):
    120
  • 定圧装置:
  • 先端形状:
    平面
  • スピンドル(mm):
    φ6.5×27
  • ステム(mm):
    φ10×15
  • ナット径(mm):
    14×4
  • シンブル径(mm):
    18
  • トラスココード:
    377-5640
  • 最大許容誤差(μm):
    4~6
  • 外側マイクロメーター:
    0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)
  • 基準棒:
    25,50,75,100,125(5本)
  • 最小読取値(mm):
    0.01

型番

MC105-150ST 解除

Loading...

保管に便利な専用木箱付のマイクロメータセット

防熱仕様で体温が伝わりにくい。

防熱仕様で体温が伝わりにくい。

実際のご利用例。

実際のご利用例。

寸法図

標準外側マイクロメータセットの外形図
品番ABCD
MC105-2531296.518
MC105-5056376.518
MC105-7581506.518
MC105-100106636.518
MC105-125131756.518
MC105-150156886.518
外側マイクロメータ0~25,25~50,50~75,
75~100,100~125,
125~150(6個)
基準棒25,50,75,100,125(5本)
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
質量
151240MC105-150ST0~1500.013.8Kg
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC105-150ST

1個

62,708( 68,979円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一括管理に便利な0~150mmまでの標準外側マイクロメータの6本セット。
【特長】
・作業者の体温が伝わりにくい、防熱仕様
・保管に便利な専用木箱付入り
・基準棒5本付(MC105-25を除く)
・測定面は超硬チップ付
・定圧装置付
・フレームは塗装仕上
【用途】
・外側寸法の測定に利用可能

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準外側マイクロメータセットの型番MC105-150STのページです。
型番MC105-150STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準外側マイクロメータセット

標準外側マイクロメータセット

    標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

      デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

        外側マイクロメータ アジャストアンビル式

        外側マイクロメータ アジャストアンビル式

          外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

          外側マイクロメータ (校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

            スプラインマイクロメータ

            スプラインマイクロメータ

              替アンビル式外側マイクロメータ

              替アンビル式外側マイクロメータ

                標準外側マイクロメータ MC105/106

                標準外側マイクロメータ MC105/106

                  指示マイクロメータ MC263-25IS

                  指示マイクロメータ MC263-25IS

                    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

                    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

                      直進式ブレードマイクロメータ

                      直進式ブレードマイクロメータ

                        ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                        ダイヤルゲージ付マイクロメータ

                          カウントマイクロメータ

                          カウントマイクロメータ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 62,708円 60,423円 29,552円 53,539円 9,057円 14,241円 28,483円 6,526円 52,625円 34,020円 19,855円 21,053円 10,567円
                            通常出荷日 6日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 -
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - アナログ アナログ 機械式カウンタ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 101~200 101~200 16~25 - - 16~25 - - 16~25 - - 16~25 -
                            防水機能 -

                            標準外側マイクロメータセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました