(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISバイスA型

JISバイスA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
48,450円 ~ 96,900円
税込価格
53,295円 ~ 106,590円

ワークの固定に使用する横バイス。【特長】・鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 締付力(kN):
    19.6以上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

JIS バイス A型 外観

外観

部品図

JISバイスA型 部品図
No.部品名材質
(1)本体FC200
(2)可動体FC200
(3)メネジFCD450
(4)スピンドル
(ハンドル付)
スピンドル:S45C
ハンドル:S35C
(5)カラーSS400
(6)口金SCM415
(7)ゴム輪耐油性ゴム
(8)ストッパーSS400

特許・証明書情報

ISOへの取り組み

品質・環境・JISマークの認証を取得しております。
より良い製品を、より良い環境から、お届けします。

☆ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム 認証 2007.12.17登録
☆ISO14001:2015 環境マネジメントシステム 認証 2009.12.11登録
☆JISマーク表示制度 認証 2008.9.3認証

JISバイスA型 特許・証明書情報関連画像

外形図

JISバイスA型 外形図

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
質量(kg)
口開(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J
K
L
M(mm)
N
O(mm)
P
Q
R(mm)
S(mm)
T(mm)
U(mm)
V(mm)
W(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
締付トルク(N/m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
102
110
86
18
110
377
102
164
198
115
125
76
21
82
14
110
86
60
331
56
36
170
50
253
14
TM22P5
12
21
226
151
200
127.5

1個

48,450( 53,295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

127
135
96
26
135
442
127
180
225
135
140
83
26
94
18
135
96
70
395
61
40
197
64
294
16
TM25P5
14
24.5
266
179
228
147.1

1個

71,825( 79,008円 )

4日目

153
160
101
36
160
499
153
200
245
160
162
97
28
101.5
18
160
101
85
447
70
45
230
70
333
20
TM28P5
15
29.5
297
202
260
166.7

1個

96,900( 106,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークの固定に使用する横バイス。
【特長】
・鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。
・ハンドルの両端の止め玉はヘッディング加工がしてありぬけ落ちません。
・使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。
・これは騒音の発生も防いでいます。
・メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
・品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。
・塗装は優美なライトスカイブルー色です。
【用途】
・ワークの固定に便利。
・やすり掛け等の際に便利。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISバイスA型

JISバイスA型

    ガレージバイス(回転台付)

    ガレージバイス(回転台付)

      リード型バイス(強力角胴型バイス)

      リード型バイス(強力角胴型バイス)

        JISバイスA型

        JISバイスA型

          ダクタイルバイス

          ダクタイルバイス

            マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

            マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

              ホームバイス 回転台付

              ホームバイス 回転台付

                ホームバイス

                ホームバイス

                  アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製

                  アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),ダクタイル鋳鉄製

                    回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

                    回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

                      中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

                      中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

                        強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

                        強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

                          回転台付バイス(軽作業用) TRV-100

                          回転台付バイス(軽作業用) TRV-100

                            メーカー ナベヤ SK-11 ナベヤ アズワン ナベヤ トラスコ中山 E-Value TRAD トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 48,450円 7,055円 34,000円 50,412円 193,528円 47,764円 6,248円 4,320円 30,457円 13,523円 24,977円 190,097円 15,105円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            締付力(kN) 19.6以上 - - - - - - - - - - - -

                            JISバイスA型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            治具製作
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/19
                            購入したのは76mm。ハンドルを回すと、とても滑らかに動きます。防衛庁の銘柄指定だけはあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            新たに口幅125mmを購入しました。最高の使用感です。JIS品質管理されていて、安心感があります。
































                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズの種類はどれくらいですか?
                            A
                            口幅76mm、102mm、127mm、153mmの4種類あります。

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました