(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCH-316S
トウアジャストクランプTCH型 トウアジャストクランプTCHガタ

トウアジャストクランプTCH型 TCH-316S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,200円
税込単価
48,620円

薄板加工時に使用する横押しクランプ。【特長】・可動体を下方に押し付けながら締め...

詳細情報を確認する

TCH-316S の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

・RoHS対応

フラット・標準仕様

フラット・標準仕様

フラット・真鍮口金仕様

フラット・真鍮口金仕様

 

外形図

トウアジャストクランプTCH型 外形図

 

選定サポート情報

トウアジャストクランプTCH型 キズ防止

真鍮口金でワークのキズ防止(Sタイプ)

トウアジャストクランプTCH型 浮き上がり防止

浮き上り防止(下方向に力が発生)

トウアジャストクランプTCH型 薄型ワーク

薄型ワークに最適

トウアジャストクランプTCH型 アリ溝説明

アリ溝で左右の力に耐えれます

トウアジャストクランプTCH型 取付位置

取付位置が自由

 

型番リスト

型番
本体材質
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
質量(kg)
材質詳細
適合ボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCH-316S

樹脂・その他
189
72
38
17
25
1.6
真鍮
M16

1個

44,200( 48,620円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄板加工時に使用する横押しクランプ。
【特長】
・可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
・本体に長穴があり、クランプ位置の調整が可能。
【用途】
・薄板加工時のクランプに最適。

カタログ

 

Loading...

TCH-316Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トウアジャストクランプTCH型の型番TCH-316Sのページです。
型番TCH-316Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トウアジャストクランプTCH型

トウアジャストクランプTCH型

    トウアジャストクランプTCL型

    トウアジャストクランプTCL型

      クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

      クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

        スイングクランプA型

        スイングクランプA型

          スライドクランプ ASGタイプ

          スライドクランプ ASGタイプ

            メカロッククランプ(ロータイプ)

            メカロッククランプ(ロータイプ)

              ドロークランプ

              ドロークランプ

                トウアジャストクランプ(S45C)

                トウアジャストクランプ(S45C)

                  クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

                  クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)

                    メカロッククランプ(スタンダードタイプ)

                    メカロッククランプ(スタンダードタイプ)

                      クサビクランプセット(タップ穴用)

                      クサビクランプセット(タップ穴用)

                        ミニローハイトクランプ

                        ミニローハイトクランプ

                          クイックダウンクランプ(小型・中型)

                          クイックダウンクランプ(小型・中型)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング スーパーツール ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 29,443円 29,443円 8,453円 35,784円 20,277円 21,439円 5,989円 40,586円 30,802円 19,206円 19,045円 18,773円 31,255円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 -
                            クランプユニット/オプション ユニット ユニット オプション ユニット ユニット ユニット オプション ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット -
                            クランプ方法 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 - 上面カム固定式 側面ネジ固定式 側面ネジ固定式 - 側面ネジ固定式 側面カム固定式 側面ネジ固定式 側面クサビ式 上面ネジ固定式 -
                            F(mm) 13 13 - - - - - - - - - - -
                            締付力(kN) 7 7 - 2 - - - 7 - - - - -

                            トウアジャストクランプTCH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワークに傷を付けたくないのですがどうしたらよいでしょうか?
                            A
                            真鍮口金仕様が御座います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCH-112
                            TCH-112S
                            TCH-116
                            TCH-116S
                            TCH-212
                            TCH-212S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            材質詳細 適合ボルト

                            29,443円

                            ( 32,387円 )
                            1個 -

                            3日目

                            焼入れ鋼105311414191S45CM12

                            32,251円

                            ( 35,476円 )
                            1個 -

                            3日目

                            樹脂・その他105311414191真鍮M12

                            35,150円

                            ( 38,665円 )
                            1個 -

                            3日目

                            焼入れ鋼1052715.517251S45CM16

                            41,128円

                            ( 45,241円 )
                            1個 -

                            3日目

                            樹脂・その他1052715.517251真鍮M16

                            34,607円

                            ( 38,068円 )
                            1個 -

                            3日目

                            焼入れ鋼140492414191.3S45CM12

                            34,607円

                            ( 38,068円 )
                            1個 -

                            3日目

                            樹脂・その他140492414191.3真鍮M12

                            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました