(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
黒染めプレーンクランプ(S45C)

黒染めプレーンクランプ(S45C) (レビュー)

通常価格(税別)
2,180円 ~ 10,271円
税込価格
2,398円 ~ 11,298円
通常出荷日
3日目~
ワークの固定に使用するクランピングパーツ。
【特長】
・材質:S45C。
・熱処理:焼入HRC30±5。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・ワークの固定に便利。

黒染めプレーンクランプ(S45C)のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    クランプ
    評価 4.0満足度:4.02020/03/03
    金型のおもかた
    加工の際に使用しておりますが
    容易に設置でき
    締め付け力も強いです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    クランプ
    評価 3.0満足度:3.02020/01/15
    値段の割に他メーカーの物と使い勝手があまり変わらなかったです。値段以上の何かがよくわかりませんでしたが、使用上は何も問題なく使えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒染めプレーンクランプ(S45C)

黒染めプレーンクランプ(S45C)

    黒染めステップクランプ(S45C)

    黒染めステップクランプ(S45C)

      プレスU-クランプ

      プレスU-クランプ

        プレーンクランプ

        プレーンクランプ

          ステップクランプ

          ステップクランプ

            ネジ穴付きストラップクランプ

            ネジ穴付きストラップクランプ

              タップアンドノ-ズクランプ

              タップアンドノ-ズクランプ

                フォーク型クランプ

                フォーク型クランプ

                  スライド ストラップ クランプ

                  スライド ストラップ クランプ

                    ピンエンドU型クランプ

                    ピンエンドU型クランプ

                      グースネッククランプ

                      グースネッククランプ

                        クランプGLロング

                        クランプGLロング

                          ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45C

                          ねじ穴付Uクランプ 黒染 S45C

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ニューストロング ミスミ ミスミ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ スーパーツール
                            通常価格 2,180円 2,470円 12,109円 1,920円 2,180円 3,778円 8,225円 9,143円 3,849円 12,027円 8,855円 9,271円 3,715円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クランプ単品 - クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品
                            本体材質 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            材質詳細 S45C S45C - - - - - S45C - S45C - S45C -
                            熱処理 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 - - - - - - - - - 焼入HRC30±5 -
                            表面処理 黒染め 黒染め - - - - - 焼付塗装 - 焼付塗装 - 黒染め -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。