(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GBM0625
黒染めグリップボルト(SCM440) グリップボルト

黒染めグリップボルト(SCM440) GBM0625

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
2,820円
税込単価
3,102円

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。【特長】・材質:SCM440(先端部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    SCM440(先端部:超硬)
  • 熱処理:
    焼入HRC35
  • 表面処理:
    黒染め

GBM0625 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

グリップボルトの外観

グリップボルトの外観

グリップボルトの使用例

グリップボルトの使用例

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBM0625

M6
25
30
5
10
7.9
2.3
5

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
【特長】
・材質:SCM440(先端部:超硬)。
・熱処理:焼入HRC35±5。
・表面処理:黒染め。
・頭部は六角でスパナ・レンチ等で締付けます。
【用途】
・黒皮ワークの固定に便利。

カタログ

 

GBM0625で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒染めグリップボルト(SCM440)の型番GBM0625のページです。
型番GBM0625に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒染めグリップボルト(SCM440)

黒染めグリップボルト(SCM440)

    トルクスクリュー

    トルクスクリュー

      黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

      黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

        スタッド(平先)

        スタッド(平先)

          ローレットヘッドスイベルスクリュー

          ローレットヘッドスイベルスクリュー

            ストッパボルト(SSB-B)

            ストッパボルト(SSB-B)

              スタッド(とがり先)

              スタッド(とがり先)

                [焼入]スラストボルト

                [焼入]スラストボルト

                  異径スタッド

                  異径スタッド

                    ストッパボルト(SSB-A)

                    ストッパボルト(SSB-A)

                      ウイングスクリュー

                      ウイングスクリュー

                        アジャストスクリュー

                        アジャストスクリュー

                          キーボルト

                          キーボルト

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ エスコ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ミスミ ナベヤ
                            通常価格 2,820円 30,470円 92円 90円 1,926円 370円 130円 891円 1,980円 370円 2,980円 1,170円 4,950円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 治具用ボルト 治具用ボルト - 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト
                            材質 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 - 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄
                            仕様 並目 並目 - 並目 - 並目 並目 - 並目 並目 並目 - 並目
                            材質詳細 SCM440(先端部:超硬) SUM22 - SCM435 - S45C SCM435 - S45C S45C SUM22 - SUM22
                            熱処理 焼入HRC35 - - 焼入HRC45~53 - 球面部焼入HRC45以上 焼入HRC45~53 - 焼入HRC30±5 球面部焼入HRC45 - - -

                            黒染めグリップボルト(SCM440)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズのバリエーションは何がありますか?
                            A
                            M6、M8、M10、M12、M16、M20用があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GBM0612
                            GBM0812
                            GBM0825
                            GBM0835
                            GBM1012
                            GBM1025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 ネジ長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            1個 -

                            8日目

                            M612175107.92.36

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M81218.46.4139.5310

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M82531.46.4139.5315

                            3,170円

                            ( 3,487円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M83541.46.4139.5317

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M101219.57.51712.7325

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M102532.57.51712.7330

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました