(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBF06-2012
クランピングボタン クランピングボタン

クランピングボタン CBF06-2012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,128円
税込単価
4,541円

クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。CBS(真鍮...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッド
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    SNCM220
  • 熱処理:
    焼入HRC60~62
  • 表面処理:
    黒染め

CBF06-2012 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
取付けネジ径
B(mm)
C(mm)
D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBF06-2012

M6
20
12
6.4
28

1個

4,128( 4,541円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。CBS(真鍮),CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク・仕上げ品に適してます。

カタログ

 

Loading...

CBF06-2012で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボタンの型番CBF06-2012のページです。
型番CBF06-2012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランピングボタン

クランピングボタン

    クランピングボタン(真鍮)

    クランピングボタン(真鍮)

      クランピングボタン(樹脂)

      クランピングボタン(樹脂)

        スラストパッド(SGB)

        スラストパッド(SGB)

          Tナット・スタッドセット

          Tナット・スタッドセット

            グリップスクリュー

            グリップスクリュー

              グリップパッド角型

              グリップパッド角型

                アライニングボルト7110DH

                アライニングボルト7110DH

                  センタージャッキ CJシリーズ

                  センタージャッキ CJシリーズ

                    スイベルニュ-クランプ

                    スイベルニュ-クランプ

                      クランピングキット(木製ベース付)

                      クランピングキット(木製ベース付)

                        プレーンクランプキット

                        プレーンクランプキット

                          クランピングボルト(反転防止機構)

                          クランピングボルト(反転防止機構)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング スーパーツール ナベヤ
                            通常価格 3,330円 3,230円 3,130円 290円 11,251円 4,797円 3,350円 13,270円 7,293円 12,610円 49,140円 44,916円 1,150円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 パッド パッド パッド パッド - 治具用ボルト パッド 治具用ボルト - - - - 治具用ボルト
                            材質 焼入れ鋼 真鍮 樹脂・その他 樹脂・その他 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - - - 焼入れ鋼
                            仕様 並目 並目 並目 - - 並目 並目 並目 - - - - 並目
                            材質詳細 SNCM220 - デルリン ポリアセタール - - SKH51 SCM435 - - - - 本体:SCM435 ボール:SUJ2
                            熱処理 焼入HRC60~62 - - - - 焼入HRC55 焼入HRC60 焼入HRC30±5 - - - - ボール:焼入HRC56~60

                            クランピングボタンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBF05-1210
                            CBF05-1212
                            CBF06-1610
                            CBF06-1612
                            CBF06-2510
                            CBF06-2512
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付けネジ径 B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            3,490円

                            ( 3,839円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M5121058

                            3,540円

                            ( 3,894円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M512126.410

                            3,780円

                            ( 4,158円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M61610515

                            3,820円

                            ( 4,202円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M616126.418

                            4,245円

                            ( 4,670円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M62510537

                            4,277円

                            ( 4,705円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M625126.444

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました