(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCS-M4X6-R
クランピングスクリュー(Rタイプ) クランピングスクリュー Rタイプ

クランピングスクリュー(Rタイプ) SCS-M4X6-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
330円
税込単価
363円

【特長】・SCS-Rは、点接触でワークを確実にクランプします。・SCS-Fは、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    本体:SCM435 ボール:SUJ2
  • 熱処理:
    ボール:焼入HRC56~60
  • 表面処理:
    黒染め

SCS-M4X6-R の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
全長(mm)
B(mm)
C(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCS-M4X6-R

M4
6.5
2.5
2
0.4

1個

330( 363円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SCS-Rは、点接触でワークを確実にクランプします。
・SCS-Fは、9°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。

カタログ

 

SCS-M4X6-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングスクリュー(Rタイプ)の型番SCS-M4X6-Rのページです。
型番SCS-M4X6-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランピングスクリュー(Rタイプ)

クランピングスクリュー(Rタイプ)

    クランピングスクリュー(Fタイプ)

    クランピングスクリュー(Fタイプ)

      クランピングボルト(反転防止機構なし)

      クランピングボルト(反転防止機構なし)

        クランピングボルト(反転防止機構)

        クランピングボルト(反転防止機構)

          クランピングスクリュー(GBタイプ)

          クランピングスクリュー(GBタイプ)

            クランピングスクリュー(FBタイプ)

            クランピングスクリュー(FBタイプ)

              スイベルニュ-クランプ

              スイベルニュ-クランプ

                ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)

                ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)

                  スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5

                  スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5

                    スライドクランプ DGSタイプ

                    スライドクランプ DGSタイプ

                      スライドクランプ CGSタイプ

                      スライドクランプ CGSタイプ

                        Tスロットナット

                        Tスロットナット

                          TRUSCO フランジナット

                          TRUSCO フランジナット

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング スーパーツール ナベヤ ニューストロング ニューストロング ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 280円 400円 410円 1,150円 1,620円 1,100円 12,610円 3,446円 196円 17,603円 15,888円 360円 470円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト - - - - - Tスロットナット ナット
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - - - - 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            仕様 並目 並目 並目 並目 並目 並目 - - - - - - -
                            材質詳細 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 本体:SCM435 ボール:SUJ2 - - - - - - -
                            熱処理 ボール:焼入HRC56~60 ボール:焼入HRC56~60 ボール:焼入HRC56~60 ボール:焼入HRC56~60 ボール:SUJ2(焼入HRC56~60) ボール:SUJ2(焼入HRC56~60) - - - - - - -

                            クランピングスクリュー(Rタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCS-M10X25-R
                            SCS-M10X35-R
                            SCS-M12X16-R
                            SCS-M5X12-R
                            SCS-M5X20-R
                            SCS-M5X8-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 全長
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            370円

                            ( 407円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M1026.77511

                            370円

                            ( 407円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M1036.77516

                            500円

                            ( 550円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M12188.5610

                            280円

                            ( 308円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M512.632.51.3

                            280円

                            ( 308円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M520.632.52.3

                            280円

                            ( 308円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M58.632.50.8

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました