(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AGP1722G
アライニンググリップパッド(グリップ) アライニンググリップパッド

アライニンググリップパッド(グリップ) AGP1722G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,766円
税込単価
23,943円

ボールは10°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッド
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    本体:SCM440
  • 熱処理:
    本体:焼入HRC35-40
  • 表面処理:
    本体:黒染め、パッド:黒染め

AGP1722G の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
取付けネジ径
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGP1722G

M6
22
17
10
7.5
4
2.3
31

1個

21,766( 23,943円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールは10°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。

カタログ

 

Loading...

AGP1722Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニンググリップパッド(グリップ)の型番AGP1722Gのページです。
型番AGP1722Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アライニンググリップパッド(グリップ)

アライニンググリップパッド(グリップ)

    アライニンググリップボルト(グリップ)

    アライニンググリップボルト(グリップ)

      アライニンググリップスクリュー(グリップ)

      アライニンググリップスクリュー(グリップ)

        アライニンググリップボルト(真鍮)

        アライニンググリップボルト(真鍮)

          アライニンググリップパッド(真鍮)

          アライニンググリップパッド(真鍮)

            アライニンググリップパッド(フラット)

            アライニンググリップパッド(フラット)

              アライニンググリップスクリュー(真鍮)

              アライニンググリップスクリュー(真鍮)

                アライニンググリップスクリュー(フラット)

                アライニンググリップスクリュー(フラット)

                  アライニンググリップボルト(フラット)

                  アライニンググリップボルト(フラット)

                    アライニンググリップパッド(樹脂)

                    アライニンググリップパッド(樹脂)

                      アライニンググリップスクリュー(樹脂)

                      アライニンググリップスクリュー(樹脂)

                        アライニンググリップボルト(樹脂)

                        アライニンググリップボルト(樹脂)

                          アライニングボルト7110DI

                          アライニングボルト7110DI

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 13,361円 10,362円 7,475円 23,761円 15,888円 6,989円 14,254円 6,948円 8,862円 12,088円 6,948円 8,862円 9,692円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 パッド 治具用ボルト 治具用ボルト - パッド パッド 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト パッド 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            仕様 並目 並目 並目 - 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目
                            材質詳細 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 - 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 SCM435
                            熱処理 本体:焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 - 本体:焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC30±5

                            アライニンググリップパッド(グリップ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AGP1025G
                            AGP1316G
                            AGP1325G
                            AGP1924G
                            AGP2428G
                            AGP3030G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付けネジ径 B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            14,178円

                            ( 15,596円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M42510691.51.613

                            14,889円

                            ( 16,378円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M516138.56.51.52.312

                            15,252円

                            ( 16,777円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M525138.591.52.321

                            23,488円

                            ( 25,837円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M82419128.54343

                            24,758円

                            ( 27,234円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M1028241694372

                            28,205円

                            ( 31,026円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M123030208.543128

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました