(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AGS20070F
アライニンググリップスクリュー(フラット) アライニンググリップスクリュー

アライニンググリップスクリュー(フラット) AGS20070F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,362円
税込単価
12,498円

【特長】・本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップスクリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    本体:SCM440
  • 熱処理:
    焼入HRC35-40
  • 表面処理:
    本体:黒染め、パッド:黒染め

AGS20070F の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGS20070F

M20
70
74
4
10
8
3
123

1個

11,362( 12,498円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップスクリュー(フラット)です

カタログ

 

Loading...

AGS20070Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニンググリップスクリュー(フラット)の型番AGS20070Fのページです。
型番AGS20070Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アライニンググリップスクリュー(フラット)

アライニンググリップスクリュー(フラット)

    アライニンググリップボルト(フラット)

    アライニンググリップボルト(フラット)

      アライニンググリップパッド(フラット)

      アライニンググリップパッド(フラット)

        アライニンググリップボルト(真鍮)

        アライニンググリップボルト(真鍮)

          アライニンググリップパッド(グリップ)

          アライニンググリップパッド(グリップ)

            アライニンググリップパッド(真鍮)

            アライニンググリップパッド(真鍮)

              アライニンググリップボルト(グリップ)

              アライニンググリップボルト(グリップ)

                アライニンググリップスクリュー(真鍮)

                アライニンググリップスクリュー(真鍮)

                  アライニンググリップスクリュー(グリップ)

                  アライニンググリップスクリュー(グリップ)

                    アライニンググリップスクリュー(樹脂)

                    アライニンググリップスクリュー(樹脂)

                      アライニンググリップパッド(樹脂)

                      アライニンググリップパッド(樹脂)

                        アライニンググリップボルト(樹脂)

                        アライニンググリップボルト(樹脂)

                          アライニングボルト7110DI

                          アライニングボルト7110DI

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 6,948円 8,862円 6,989円 23,761円 13,361円 15,888円 10,362円 14,254円 7,475円 6,948円 12,088円 8,862円 9,692円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 治具用ボルト 治具用ボルト パッド - パッド パッド 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト パッド 治具用ボルト 治具用ボルト
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            仕様 並目 並目 並目 - 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目
                            材質詳細 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 - 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 本体:SCM440 SCM435
                            熱処理 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 - 本体:焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 本体:焼入HRC35-40 焼入HRC35-40 焼入HRC30±5

                            アライニンググリップスクリュー(フラット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AGS12050F
                            AGS16025F
                            AGS16035F
                            AGS16050F
                            AGS24040F
                            AGS24080F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 ネジ長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            6,948円

                            ( 7,643円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M125051.51.5661.628

                            7,475円

                            ( 8,223円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M162526.51.58.582.326

                            7,475円

                            ( 8,223円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M163536.51.58.582.339

                            7,475円

                            ( 8,223円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M165051.51.58.582.358

                            14,980円

                            ( 16,478円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M244044412103113

                            14,980円

                            ( 16,478円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M248084412103210

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました