(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FR-D820-0.4K-025
汎用インバータ FREQROL-D800シリーズ インバータ

汎用インバータ FREQROL-D800シリーズ FR-D820-0.4K-025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,900円
税込単価
24,090円

FR-D700シリーズのメリットを継承。小ボディはそのままに、選びやすさ、使い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 出力容量(定格出力容量)は、出力電圧が230V/440Vの場合を示します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FR-D820-0.4K-025 解除

Loading...

FR-D820-0.4K-025 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用モータ容量(kW)
入力電圧 クラス
出力容量(kVA)
定格出力電圧(V)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
出力定格電流(A)
基板コーティング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR-D820-0.4K-025

0.4
三相200V
1
AC200~240
128
68
102.5
2.5
なし

1個

21,900( 24,090円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FR-D700シリーズのメリットを継承。
小ボディはそのままに、選びやすさ、使いやすさがさらに向上。
環境負荷にも考慮した「次世代簡単小形インバータ」が持続可能な未来づくりをサポートします。
【特長】
・配線作業をスピーディに
表面カバーの扉式化や配線カバー本体一体化で、配線作業の効率アップ
・簡単小形はFR-D800におまかせ
FR-D700および FR-F700PJの機能を継承、向上させました
・多様なモータ制御も、FR-D800におまかせ
誘導モータのみならず、PMモータにも対応します。多様な制御方式を一台に搭載し、それぞれのモータ用にインバータを準備する必要がなくなります

(i)ご注意

  • 出力容量(定格出力容量)は、出力電圧が230V/440Vの場合を示します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

FR-D820-0.4K-025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用インバータ FREQROL-D800シリーズの型番FR-D820-0.4K-025のページです。
型番FR-D820-0.4K-025に関する仕様情報を記載しております。

汎用インバータ FREQROL-D800シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FR-D810W-0.2K-014-60
FR-D810W-0.4K-025
FR-D810W-0.4K-025-60
FR-D820-0.4K-025-60
FR-D820-0.75K-042
FR-D820-0.75K-042-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用モータ容量
(kW)
入力電圧 クラス 出力容量
(kVA)
定格出力電圧
(V)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
出力定格電流
(A)
基板コーティング

33,440円

( 36,784円 )
1個 -

5日目

0.2単相100V0.5AC200~24012868110.51.4あり

28,900円

( 31,790円 )
1個 -

5日目

0.4単相100V1AC200~24012868132.52.5なし

37,840円

( 41,624円 )
1個 -

5日目

0.4単相100V1AC200~24012868132.52.5あり

28,880円

( 31,768円 )
1個 -

5日目

0.4三相200V1AC200~24012868102.52.5あり

25,900円

( 28,490円 )
1個 -

5日目

0.75三相200V1.6AC200~24012868132.54.2なし

34,320円

( 37,752円 )
1個 -

5日目

0.75三相200V1.6AC200~24012868132.54.2あり

インバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました