(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LIFELEX OPPテープ【5個入り】

LIFELEX OPPテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
78円 ~ 178円
税込価格
86円 ~ 196円

軽梱包作業や、事務作業に最適なOPPテープ。サイズは5巻パックで12mm×15...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品コード仕様
4522831559756OPPテープ 5巻パック 12mm×15m
商品説明
タイプ
5巻パック 12mm×15m
【特長】
・手紙や封書の封かんに
・写真や新聞のファイル保存に
・ポスターや掲示物の貼付に
・図工や工作に
【仕様】
・材質 基材:OPPフィルム 紙管:紙 粘着剤:アクリル系粘着剤
4522831559763OPPテープ 5巻パック 15mm×15m
商品説明
タイプ
5巻パック 15mm×15m
【特長】
・手紙や封書の封かんに
・写真や新聞のファイル保存に
・ポスターや掲示物の貼付に
・図工や工作に
【仕様】
・材質 基材:OPPフィルム 紙管:紙 粘着剤:アクリル系粘着剤
4522831559770OPPテープ 5巻パック 18mm×15m
商品説明
タイプ
5巻パック 18mm×15m
【特長】
・手紙や封書の封かんに
・写真や新聞のファイル保存に
・ポスターや掲示物の貼付に
・図工や工作に
【仕様】
・材質 基材:OPPフィルム 紙管:紙 粘着剤:アクリル系粘着剤
4522831559787OPPテープ 5巻パック 24mm×15m
商品説明
タイプ
5巻パック 24mm×15m
【特長】
・手紙や封書の封かんに
・写真や新聞のファイル保存に
・ポスターや掲示物の貼付に
・図工や工作に
【仕様】
・材質 基材:OPPフィルム 紙管:紙 粘着剤:アクリル系粘着剤

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12

1パック

5個入り

78( 86円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15

1パック

5個入り

108( 119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18

1パック

5個入り

128( 141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24

1パック

5個入り

178( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽梱包作業や、事務作業に最適なOPPテープ。
サイズは5巻パックで12mm×15m、15mm×15m、18mm×15m、24mm×15m、4タイプがご用意しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました