(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1380-(P901)L
Standard .093" コンタクトピン1189/1190/1380/1381【100個入り】 コンタクトピン

Standard .093" コンタクトピン1189/1190/1380/1381 1380-(P901)L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

接触の信頼性に定評がある小・中電流向けコネクタ「Standard .093"」...

詳細情報を確認する

  • コネクタシリーズ頭文字:
    数字
  • 数字:
    その他
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    5
  • 許容電圧(V):
    600
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 適合ハウジング:
    1261、1292、1396、1490、1545、1619、3191シリーズ
  • 端子形状:
    バラ
  • 材料:
    真鍮
  • 嵌合部メッキ:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1380-(P901)L 解除

Loading...

1380-(P901)L の仕様・寸法情報

商品情報

型番部品番号端子形状コンタクト極性用途適用電線サイズ
AWG
適合ハウジング
シリーズ
勘合相手
シリーズ
電線接続方法材料メッキ材質
1190-(P901)02092101リールオスパワー,
電線対電線
20-141261
1292
1396
1490
1545
1619
3191
1189圧着真鍮
1190-(P901)L02092103バラ
1189-A(P901)02091102リールメス1190
1189-A(P901)L02091104バラ
1380-(P901)02092116リールオス22-181381
1380-(P901)L02092118バラ
1381-A(P901)02091117リールメス1380
1381-A(P901)L02091119バラ

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
適用電線サイズAWG
嵌合相手
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1380-(P901)L

オス
22~18
1381シリーズ
10

1パック

100個入り

1,450( 1,595円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接触の信頼性に定評がある小・中電流向けコネクタ「Standard .093"」シリーズ用コンタクトです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

1380-(P901)Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Standard .093" コンタクトピン1189/1190/1380/1381の型番1380-(P901)Lのページです。
型番1380-(P901)Lに関する仕様情報を記載しております。

Standard .093" コンタクトピン1189/1190/1380/1381のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1190-(P901)L
1381-A(P901)L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用ピン・コンタクト 適用電線サイズAWG 嵌合相手

1,600円

( 1,760円 )

100個入り

1パック -

4日目

10オス20~141189シリーズ

1,640円

( 1,804円 )

100個入り

1パック -

4日目

10メス22~181380シリーズ

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました