(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット コモン端子台

通常単価(税別)
3,560円
税込単価
3,916円

端子間ピッチ3.5mmながら、1.5mm2までの電線に対応可能なコモン端子台で...

詳細情報を確認する

型番

ZI-COM-12PX2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

基本情報

端子間ピッチ3.5mmながら、1.5mm2までの電線に対応可能なコモン端子台です
  • 単線、フェルール端子は差し込むだけで接続が完了するプッシュイン方式
  • 端子間ピッチ3.5mmながら直径4mmの差込口を千鳥配置することによりスリーブ付きフェルール端子で1.5mm2までの電線に対応
  • 操作面が広いボタンを採用しているため、プラス・マイナスどちらのドライバ(3φ以下)でも操作が可能
  • チェック端子はφ1.2テストピン挿入可能
  • 35mmのDINレール取付に対応
  • スリムな24mm幅ケースを採用

商品仕様

型番ZI-COM-12PX2
極数各12極、2系統
定格電圧AC、DC125V
定格電流10A (1COM)
適合電線0.2~1.5mm2 (絶縁スリーブ付きフェルール端子)(長さ8~12mm)
0.2~2.0mm2 (撚線)
φ0.25~1.2mm(単線)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
充電部ーアース間
耐電圧AC2000V、60Hz、1分間
充電部ーアース間
使用周囲温度-20~+55℃
保存温度-20~+85℃
使用温度範囲45~85%R.H. (結露なきこと)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZI-COM-12PX2

10

2個

3,560( 3,916円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

端子間ピッチ3.5mmながら、1.5mm2までの電線に対応可能なコモン端子台です。

カタログ

 

ZI-COM-12PX2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット コモン端子台の型番ZI-COM-12PX2のページです。
型番ZI-COM-12PX2に関する仕様情報を記載しております。

プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット コモン端子台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました